Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03173

Família: Prisma

Unidades funcionais

03173

Schneider Electric 03173
Família: Prisma

Unidades funcionais

03173

PLACA DE COMANDO REBAIXADA 9M PRISMA G

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma G
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    descrição da placa de montagem
    Rebaixado com ranhuras
    Complementar
    descrição de instalação
    Invólucro autônomo - largura 600 mm
    Invólucro montado na parede - largura 600 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    9 module(s) in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    9 module(s) in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    altura
    450 mm
    peso do produto
    1.455 kg
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    RECESSED SLOT.M.PL.9M FOR ENC.
    Data 31/07/13
    Tamanho 550.7 KB
    Data 31/07/13
    Tamanho 914 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.