Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric 03181

    Família: Prisma

    Acessórios

    03181

    Schneider Electric 03181
    Família: Prisma

    Acessórios

    03181

    PORCA CLIPS M5 ( 20 PC )

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      gama
      Prisma
      compatibilidade de gama
      Prisma P
      Prisma iPM M
      Prisma iPM L
      Prisma G
      Prisma PH
      tipo de produto ou componente
      Clip-nozes
      categoria de acessórios/peças separadas
      Acessório de instalação
      Complementar
      modo de montagem
      Por clips
      suporte de montagem
      Placa de montagem com slots
      descrição cúbica/caixa
      Invólucro autônomo - largura 600 mm
      Invólucro montado na parede - largura 600 mm
      Duto autônomo - largura 300 mm
      Duto montado em parede - largura 300 mm
      Cubículo
      Duto de cubículo
      rosca ISO
      M5
      quantidade por conjunto
      Conjunto de 20
      peso do produto
      0,095 kg
      Oferta sustentável
      Status de oferta sustentável
      Produto Green Premium
      RoHS
      Conforme  - from   0650  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh
      Perfil ambiental do produto
      Disponível Ambiente de produto
      Instruções sobre final de vida de produto
      Não necessita de operação de reciclagem específica
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • inglês
      Catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Data 18/07/18
      Tamanho 85.6 MB
      Data 18/07/18
      Tamanho 103.4 MB
      Data 18/07/18
      Tamanho 73.3 MB
      Ambiente de produto
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 18/09/17
      Tamanho 201.8 KB
      Data 08/12/16
      Tamanho 523.7 KB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.