Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03203

Família: Prisma

Unidades funcionais

03203

Schneider Electric 03203
Família: Prisma

Unidades funcionais

03203

PLACA FRONTAL MULTI9 - 3 MODULOS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    tipo de produto ou componente
    Placa frontal
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    tipo de placa frontal
    Modular
    Recorte
    dispositivo instalado
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Multi 9 : dispositivo de medição
    Acti 9 : dispositivo de medição
    TeSys : fixo GV2LE
    TeSys : fixo GV2ME
    TeSys : fixo GV2RTn
    Multi 9 : fixo dispositivo modular <= 40 A
    Acti 9 : fixo dispositivo modular <= 40 A
    TeSys : fixo GV2L
    TeSys : fixo GV2P
    Vigilohm : fixo IM9
    Vigilohm : fixo IM9-OL
    Vigilohm : TENHO 20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM9
    Vigilohm : IM9-OL
    Vigirex : RH197M
    descrição de polos
    9 x 3P : rail modular suporte : GV2L
    9 x 3P : rail modular suporte : GV2LE
    9 x 3P : rail modular suporte : GV2ME
    9 x 3P : rail modular suporte : GV2P
    9 x 3P : rail modular suporte : GV2RTn
    Complementar
    descrição cúbica/caixa
    Invólucro autônomo - largura 600 mm
    Invólucro montado na parede - largura 600 mm
    Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
    Invólucro do pacote - largura 600 mm
    Invólucro do pacote - largura 555 mm
    desvios de 9 mm
    48
    número de módulos com 18 mm por linha
    24
    número de módulos verticais (50 mm)
    3
    padrões
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificações do produto
    ASEFA
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    150 mm
    largura
    500 mm
    peso do produto
    0.54 kg
    material
    Aço
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    grau de proteção IK
    IK07 para IEC 62262
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    MODULAR FRONT PLATE 3M
    Data 30/07/13
    Tamanho 647 KB
    Data 30/07/13
    Tamanho 410.6 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/05/18
    Tamanho 703.4 KB
    Data 18/12/17
    Tamanho 686.4 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.