Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric 03245

    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03245

    Schneider Electric 03245
    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03245

    PLACA DE FRONTAL 2XNSX100-250 VERTICAL - CHAVE DE TRANSFERENCIA MANUAL

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      gama
      Prisma
      compatibilidade de gama
      Prisma P
      Prisma G
      tipo de produto ou componente
      Placa frontal
      categoria de acessórios/peças separadas
      Acessório de instalação
      tipo de placa frontal
      Recorte
      dispositivo instalado
      Comutador de fonte : fixo comutador de fonte NSX100...250 - controle: bloqueio mecânico - vertical Instalação
      descrição de polos
      1 x 3P : placa de montagem suporte : comutador de fonte NSX100...250 vertical instalação
      1 x 4P : placa de montagem suporte : comutador de fonte NSX100...250 vertical instalação
      2 x 3P : placa de montagem suporte : comutador de fonte NSX100...250 vertical instalação
      2 x 4P : placa de montagem suporte : comutador de fonte NSX100...250 vertical instalação
      posição de funcionamento
      Vertical
      Complementar
      descrição cúbica/caixa
      Invólucro autônomo - largura 600 mm
      Invólucro montado na parede - largura 600 mm
      Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
      posição de conexão
      Conexão frente
      Conexão direta
      número de módulos verticais (50 mm)
      5
      padrões
      IEC 61439-2
      IEC 61439-1
      certificações do produto
      ASEFA
      quantidade por conjunto
      Conjunto de 1
      altura
      250 mm
      largura
      500 mm
      peso do produto
      0.76 kg
      material
      Aço
      acabamento de superfície
      Matt
      Suave
      tratamento de proteção
      Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
      cor
      Branco RAL 9001
      Meio ambiente
      grau de proteção IK
      IK07 para IEC 62262
      Oferta sustentável
      Status de oferta sustentável
      Produto Green Premium
      RoHS
      Conforme  - from   701  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh
      Perfil ambiental do produto
      Disponível Ambiente de produto
      Instruções sobre final de vida de produto
      Não necessita de operação de reciclagem específica
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • inglês
      Catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Data 18/07/18
      Tamanho 85.6 MB
      Data 18/07/18
      Tamanho 103.4 MB
      Data 18/07/18
      Tamanho 73.3 MB
      Ambiente de produto
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 08/12/16
      Tamanho 523.7 KB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.