Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03251

Família: Prisma

Unidades funcionais

03251

Schneider Electric 03251
Família: Prisma

Unidades funcionais

03251

PLACA FRONTAL INS-INV 250 VERTICAL L=300

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma G
    tipo de produto ou componente
    Placa frontal
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    tipo de placa frontal
    Recorte
    dispositivo instalado
    Compacto : fixo INS250 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INV250 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INV100 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INV160 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INV200 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    descrição de polos
    1 x 3P : placa de montagem suporte : INS250 vertical instalação
    1 x 4P : placa de montagem suporte : INS250 vertical instalação
    1 x 3P : placa de montagem suporte : INV100 vertical instalação
    1 x 4P : placa de montagem suporte : INV100 vertical instalação
    1 x 3P : placa de montagem suporte : INV160 vertical instalação
    1 x 4P : placa de montagem suporte : INV160 vertical instalação
    1 x 3P : placa de montagem suporte : INV200 vertical instalação
    1 x 4P : placa de montagem suporte : INV200 vertical instalação
    1 x 3P : placa de montagem suporte : INV250 vertical instalação
    1 x 4P : placa de montagem suporte : INV250 vertical instalação
    posição de funcionamento
    Vertical
    Complementar
    descrição cúbica/caixa
    Duto autônomo - largura 300 mm
    Duto montado em parede - largura 300 mm
    posição de conexão
    Conexão direta
    número de módulos verticais (50 mm)
    9
    padrões
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificações do produto
    ASEFA
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    450 mm
    largura
    300 mm
    peso do produto
    0,94 kg
    material
    Aço
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    grau de proteção IK
    IK07 para IEC 62262
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    FR.PL.V.FIX.INS250 W250
    Data 29/07/13
    Tamanho 471.7 KB
    Data 29/07/13
    Tamanho 474.6 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/05/18
    Tamanho 2.1 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.