Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric 03306

    Família: Prisma

    Legacy partnumbers

    03306

    Schneider Electric 03306
    Família: Prisma

    Legacy partnumbers

    03306

    PLACA FRONTAL EZC400 HORIZONTAL

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      gama
      Prisma
      compatibilidade de gama
      Prisma P
      Prisma G
      tipo de produto ou componente
      Placa frontal
      categoria de acessórios/peças separadas
      Acessório de instalação
      tipo de placa frontal
      Recorte
      dispositivo instalado
      EasyPact : fixo EZC400 - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      descrição de polos
      1 x 3P : placa de montagem suporte : EZC400 horizontal instalação
      1 x 4P : placa de montagem suporte : EZC400 horizontal instalação
      Complementar
      descrição cúbica/caixa
      Invólucro autônomo - largura 600 mm
      Invólucro montado na parede - largura 600 mm
      Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
      número de módulos verticais (50 mm)
      5
      padrões
      IEC 61439-1
      IEC 61439-2
      certificações do produto
      ASEFA
      quantidade por conjunto
      Conjunto de 1
      altura
      250 mm
      cor
      Branco RAL 9001
      Meio ambiente
      grau de proteção IK
      IK07 para IEC 62262
      Oferta sustentável
      Status de oferta sustentável
      Produto Green Premium
      RoHS
      Conforme  - from   1018  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh
      Perfil ambiental do produto
      Disponível Ambiente de produto
      Instruções sobre final de vida de produto
      Não necessita de operação de reciclagem específica
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • inglês
      Ambiente de produto
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 08/12/16
      Tamanho 523.7 KB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.