Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03401

Família: Prisma

Unidades funcionais

03401

Schneider Electric 03401
Família: Prisma

Unidades funcionais

03401

TRILHO MODULAR MULTI9 FIXO PRISMA P

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    tipo de produto ou componente
    Calha
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    tipo de calha
    Modular
    dispositivo instalado
    Multi 9 : fixo dispositivo modular
    Acti 9 : fixo dispositivo modular
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Multi 9 : dispositivo de medição
    Acti 9 : dispositivo de medição
    TeSys : fixo GV2LE
    TeSys : fixo GV2ME
    TeSys : fixo GV2RTn
    Multi 9 : fixo dispositivo modular <= 40 A
    Acti 9 : fixo dispositivo modular <= 40 A
    Multi 9 : fixo NG125 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
    Multi 9 : fixo NG125 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
    Multi 9 : fixo NG125 NA - controle: alavanca articulada
    Acti 9 : fixo C120 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
    Acti 9 : fixo C120 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
    Vigilohm : TENHO 20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM10
    Vigilohm : IM10H
    Vigilohm : IM9
    Vigilohm : IM9-OL
    Vigirex : RH197M
    Compacto : fixo INS40 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INS63 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INS100 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INS125 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INS160 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Acti 9 : fixo iC120 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
    Acti 9 : fixo iC120 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
    Acti 9 : fixo Lâmpada de 1/2 ou 1 módulo - horizontal Instalação
    descrição de polos
    9 x 3P : fixo : GV2LE
    9 x 3P : fixo : GV2ME
    9 x 3P : fixo : GV2RTn
    1 x 3P : fixo : NG125
    1 x 3P : fixo : NG125 NA
    1 x 3P : fixo : C120
    1 x 4P : fixo : NG125
    1 x 4P : fixo : NG125 NA
    1 x 4P : fixo : C120
    1 x 3P : fixo : INS40 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : INS63 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : INS100 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : INS125 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : INS160 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : iC120
    1 x 4P : fixo : INS40 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INS63 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INS100 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INS125 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INS160 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : iC120
    Complementar
    descrição de instalação
    Cubicle - width 650 mm 400 mm
    altura nominal do invólucro
    2000 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    2 module(s) : 1/2 or 1 module lamp , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : GV2LE , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : GV2ME , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : IM10 in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : IM10H in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : IM20 in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : IM20H in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : IM9 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : IM9-OL in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS100 , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS100 , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS125 , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS125 , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS160 , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS160 , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS40 , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS63 , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : measurement device in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 650 mm Wide cubicle
    8 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : modular device , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH10 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH197M in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH21 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH99 in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    desvios de 9 mm
    48
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    35 mm
    largura
    432 mm
    profundidade
    15 mm
    peso do produto
    0,5 kg
    cor
    Natural
    material
    Metal
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    MODULAR DEVICE RAIL
    Data 12/08/13
    Tamanho 1.2 MB
    Data 12/08/13
    Tamanho 598.7 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/05/18
    Tamanho 1 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 297.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/11/17
    Tamanho 269.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.