Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric 03415

    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03415

    Schneider Electric 03415
    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03415

    PLACA DE MONTAGEM NSX100-250 HORIZONTAL EXTRAIVEL PRISMA P

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      gama
      Prisma
      compatibilidade de gama
      Prisma P
      tipo de produto ou componente
      Placa de montagem
      categoria de acessórios/peças separadas
      Acessório de instalação
      dispositivo instalado
      Compacto : prolongamento NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX100 ... 160 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX250 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX100 ... 160 com Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX250 com Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX100 ... 160 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      Compacto : prolongamento NSX250 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      descrição de polos
      1 x 3P : prolongamento : NSX100 ... 160 horizontal instalação
      1 x 3P : prolongamento : NSX250 horizontal instalação
      1 x 4P : prolongamento : NSX100 ... 160 horizontal instalação
      1 x 4P : prolongamento : NSX250 horizontal instalação
      Complementar
      descrição cúbica/caixa
      Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
      número de módulos verticais (50 mm)
      5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      altura
      245 mm
      largura
      575 mm
      peso do produto
      2.78 kg
      acabamento de superfície
      Matt
      Suave
      tratamento de proteção
      Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
      cor
      Branco RAL 9001
      Meio ambiente
      padrões
      IEC 61439-2
      certificações do produto
      ASEFA
      Oferta sustentável
      Status de oferta sustentável
      Produto Green Premium
      RoHS
      Conforme  - from   807  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh
      Perfil ambiental do produto
      Disponível Ambiente de produto
      Instruções sobre final de vida de produto
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • inglês
      Catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Data 18/07/18
      Tamanho 85.6 MB
      Data 18/07/18
      Tamanho 103.4 MB
      Ambiente de produto
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 14/11/17
      Tamanho 269.6 KB
      Manual de final de vida
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 21/09/17
      Tamanho 297.9 KB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.