Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric 03452

    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03452

    Schneider Electric 03452
    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03452

    PLACA DE MONTAGEM INS320-630 HORIZONTAL

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      gama
      Prisma
      compatibilidade de gama
      Prisma P
      tipo de produto ou componente
      Placa de montagem
      categoria de acessórios/peças separadas
      Acessório de instalação
      dispositivo instalado
      EasyPact : fixo EZC400 - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      EasyPact : fixo CVS400 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      EasyPact : fixo CVS630 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      Compacto : fixo INS320 ... 400 - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
      Compacto : fixo INS500...630 - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
      Compacto : fixo INV320 ... 400 - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
      Compacto : fixo INV500...630 - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
      Compacto : fixo NSX400 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      Compacto : fixo NSX630 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      Compacto : fixo NSX400 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      Compacto : fixo NSX630 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      EasyPact : fixo CVS400 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      EasyPact : fixo CVS630 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      EasyPact : fixo EZC630 - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
      descrição de polos
      1 x 3P : fixo : INS320 ... 400 horizontal instalação
      1 x 3P : fixo : INS500...630 horizontal instalação
      1 x 3P : fixo : INV320 ... 400 horizontal instalação
      1 x 3P : fixo : INV500...630 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : NSX400 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : NSX630 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : EZC400 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : EZC630 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : CVS400 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : CVS630 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : INS320 ... 400 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : INS500...630 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : INV320 ... 400 horizontal instalação
      1 x 4P : fixo : INV500...630 horizontal instalação
      Complementar
      descrição cúbica/caixa
      Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
      número de módulos verticais (50 mm)
      5 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : EZC400, direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : EZC630, direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : INS320...400, direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : INS500...630, direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : INV320...400, direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : INV500...630, direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      5 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
      altura
      250 mm
      peso do produto
      1.76 kg
      acabamento de superfície
      Matt
      Suave
      tratamento de proteção
      Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
      cor
      Branco RAL 9001
      Meio ambiente
      padrões
      IEC 61439-2
      certificações do produto
      ASEFA
      Oferta sustentável
      Status de oferta sustentável
      Produto Green Premium
      RoHS
      Conforme  - from   722  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh
      Perfil ambiental do produto
      Disponível Ambiente de produto
      Instruções sobre final de vida de produto
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • inglês
      Catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Data 18/07/18
      Tamanho 85.6 MB
      Data 18/07/18
      Tamanho 103.4 MB
      Ambiente de produto
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 14/11/17
      Tamanho 269.6 KB
      Manual de final de vida
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 21/09/17
      Tamanho 297.9 KB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.