Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03483

Família: Prisma

Unidades funcionais

03483

Schneider Electric 03483
Família: Prisma

Unidades funcionais

03483

PLACA DE MONTAGEM NS-NT 630B-160 EXTRAIVEL PRISMA P

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    dispositivo instalado
    Compacto : prolongamento NS630b...1000 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : prolongamento NS1250 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : prolongamento NS1600 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : prolongamento NS630b...1000 - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
    Compacto : prolongamento NS1250 - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
    Compacto : prolongamento NS1600 - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
    Compacto : prolongamento NS630b...1000 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : prolongamento NS1250 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : prolongamento NS1600 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Masterpact : prolongamento NT06 ... 10 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Masterpact : prolongamento NT06 ... 10 - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
    Masterpact : prolongamento PD12 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Masterpact : prolongamento PD12 - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
    Masterpact : prolongamento NT16 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Masterpact : prolongamento NT16 - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
    descrição de polos
    1 x 3P : prolongamento : NS630b...1000 vertical instalação
    1 x 3P : prolongamento : NS1250 vertical instalação
    1 x 3P : prolongamento : NS1600 vertical instalação
    1 x 4P : prolongamento : NS630b...1000 vertical instalação
    1 x 4P : prolongamento : NS1250 vertical instalação
    1 x 4P : prolongamento : NS1600 vertical instalação
    1 x 3P : prolongamento : NT06 ... 10 vertical instalação
    1 x 4P : prolongamento : NT06 ... 10 vertical instalação
    1 x 3P : prolongamento : PD12 vertical instalação
    1 x 4P : prolongamento : PD12 vertical instalação
    1 x 3P : prolongamento : NT16 vertical instalação
    1 x 4P : prolongamento : NT16 vertical instalação
    Complementar
    descrição de instalação
    Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
    Cubículo - width 650 mm, depth 800 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    16 module(s) : NS1250, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NS1600, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NS630b...1000, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    18 module(s) : NS1250, front connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    15 module(s) : NS1250, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : NS1250, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    15 module(s) : NS1600, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : NS1600, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    18 module(s) : NS630b...1000, front connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    13 module(s) : NS630b...1000, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : NS630b...1000, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    13 module(s) : NT06...10, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : NT06...10, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    18 module(s) : NT06...10, front connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NT06...10, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    15 module(s) : NT12, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : NT12, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    18 module(s) : NT12, front connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NT12, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    15 module(s) : NT16, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : NT16, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NT16, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    altura
    30 mm
    peso do produto
    3,2 kg
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    M.PL.WITHDRAWABLE NS1600-NT
    Data 31/07/13
    Tamanho 280.2 KB
    Data 31/07/13
    Tamanho 364.8 KB
    M.PL.WITHDRAWABLE NS1600-NT
    Data 31/07/13
    Tamanho 269.4 KB
    Data 31/07/13
    Tamanho 503.1 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/05/18
    Tamanho 1.1 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 297.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/11/17
    Tamanho 269.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.