Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03491

Família: Prisma

Unidades funcionais

03491

Schneider Electric 03491
Família: Prisma

Unidades funcionais

03491

PLACA DE MONTAGEM 2XNS630B-1000 HORIZONTAL - CHAVE DE TRANSFERENCIA MANUAL

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    dispositivo instalado
    Comutador de fonte : fixo NS630b ... 1000 fonte de mudança - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    Comutador de fonte : fixo NS630b ... 1000 fonte de mudança - controle: controle remoto - horizontal Instalação
    Comutador de fonte : fixo NS630b ... 1000 fonte de mudança - controle: automático - horizontal Instalação
    descrição de polos
    2 x 3P : fixo : NS630b ... 1000 fonte de mudança horizontal instalação
    2 x 4P : fixo : NS630b ... 1000 fonte de mudança horizontal instalação
    Complementar
    descrição de instalação
    Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    13 module(s) : NS630b...1000 source changeover, direct in 650 mm Wide cubicle
    altura
    618 mm
    largura
    375 mm
    peso do produto
    3.56 kg
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    M.PL.HZ.NS1600 CHANGEOVER ROT.
    Data 01/08/13
    Tamanho 638.9 KB
    Data 01/08/13
    Tamanho 652.1 KB
    M.PL.HZ.NS1600 CHANGEOVER ROT.
    Data 01/08/13
    Tamanho 673.5 KB
    Data 01/08/13
    Tamanho 506.7 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/05/18
    Tamanho 1.4 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 297.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/11/17
    Tamanho 269.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.