Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03572

Família: Prisma

Unidades funcionais

03572

Schneider Electric 03572
Família: Prisma

Unidades funcionais

03572

PLACA DE COMANDO 6M

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    descrição da placa de montagem
    Com slots
    dispositivo instalado
    Powerlogic : CM4000
    Altistart : ATS01N
    Complementar
    descrição de instalação
    Cubículo - largura 400 mm, Produnfidade 400 mm
    Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    6 module(s) : ATS01N in 650 mm Wide cubicle
    6 module(s) : CM4000 in 650 mm Wide cubicle
    equipamento fornecido
    4 barras transversais laterais
    altura
    296 mm
    largura
    575 mm
    peso do produto
    2,06 kg
    tratamento da superfície
    Zinc coated
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    SLOTTED M.PL.6M
    Data 08/08/13
    Tamanho 678.5 KB
    Data 08/08/13
    Tamanho 577.5 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/17
    Tamanho 1.9 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 297.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/11/17
    Tamanho 269.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.