Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03583

Família: Prisma

Acessórios

03583

Schneider Electric 03583
Família: Prisma

Acessórios

03583

6 SUPORTES PARA CHAPA DIVISORIA FORMA 3B

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    Nome do Produto
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de produto ou componente
    Suporte universal inclinado
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    Complementar
    modo de montagem
    Por parafusos
    descrição de instalação
    Invólucro autônomo - largura 600 mm
    Invólucro montado na parede - largura 600 mm
    Duto autônomo - largura 300 mm
    Duto montado em parede - largura 300 mm
    Cubículo
    Duto de cubículo
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 6
    altura
    17 mm
    largura
    35 mm
    profundidade
    20 mm
    peso do produto
    0.18 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    6 UNIVERSAL ANGLE BRACKETS
    Data 14/07/18
    Tamanho 81.9 KB
    Data 14/07/18
    Tamanho 41.5 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 10.3 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 297.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/11/17
    Tamanho 269.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.