Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03593

Família: Prisma

Unidades funcionais

03593

Schneider Electric 03593
Família: Prisma

Unidades funcionais

03593

SUPORTE PARA PLACA MONTAGEM 36 MODULOS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    tipo de produto ou componente
    Calha
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    tipo de calha
    Deslizante
    Complementar
    descrição de instalação
    Cubicle - width 650 mm 400 mm
    equipamento fornecido
    Braçadeiras angulares
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 2
    altura
    30 mm
    largura
    365 mm
    profundidade
    15 mm
    peso do produto
    0.68 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Slide rails (2) + angle brackets
    Data 19/05/14
    Tamanho 158.5 KB
    Data 19/05/14
    Tamanho 21.8 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/17
    Tamanho 1.9 MB
    Data 26/05/18
    Tamanho 2.3 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 297.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/11/17
    Tamanho 269.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.