Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03643

Família: Prisma

Unidades funcionais

03643

Schneider Electric 03643
Família: Prisma

Unidades funcionais

03643

PLACA FRONTAL NSX400-630 HOR FIXO TRIPOLAR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    tipo de produto ou componente
    Placa frontal
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    tipo de placa frontal
    Recorte
    dispositivo instalado
    Compacto : fixo NSX400 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX630 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX400 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX630 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX400 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX630 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    EasyPact : fixo CVS400 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    EasyPact : fixo CVS630 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    EasyPact : fixo CVS400 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    EasyPact : fixo CVS630 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX400 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX630 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX400 com Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX630 com Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX400 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX630 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX400 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX630 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX400 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX630 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX400 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX630 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX400 com Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX630 com Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX400 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX630 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX400 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX630 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    descrição de polos
    1 x 3P : placa de montagem suporte : CVS400 horizontal instalação
    1 x 3P : placa de montagem suporte : CVS630 horizontal instalação
    1 x 3P : placa de montagem suporte : NSX400 horizontal instalação
    1 x 3P : placa de montagem suporte : NSX630 horizontal instalação
    posição de funcionamento
    Horizontal
    Complementar
    descrição cúbica/caixa
    Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
    posição de conexão
    Conexão direta
    número de módulos verticais (50 mm)
    4
    padrões
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificações do produto
    ASEFA
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    200 mm
    peso do produto
    0.74 kg
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    grau de proteção IK
    IK07 para IEC 62262
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PLAST. NSX630 HORIZONTAL 3P
    Data 29/07/13
    Tamanho 820.5 KB
    Data 29/07/13
    Tamanho 593.4 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 297.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/11/17
    Tamanho 269.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.