Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 04071

Ver todos Prisma

Prisma - 04071

distribuição

Schneider Electric 04071
Ver todos Prisma
Prisma - 04071
distribuição

CONECTOR POWER SUPPLY BLOCK NSX630

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Linergy
    nome do produto
    Linergy BW
    grau de proteção IP
    IPxx B
    tipo de produto ou componente
    Bloco de fonte de alimentação
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório atual distribuição
    equipamento fornecido
    Com conexão
    Complementar
    conexão de dispositivo cúbico
    Linergy BW busbar
    descrição de polos
    4P
    descrição de instalação
    Cubículo - largura 650 mm
    Invólucro autônomo - largura 850 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    dispositivo instalado
    Compacto : fixo NSX630 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada horizontal instalação
    Compacto : fixo INS500...630 - controle: punho giratório frontal direto horizontal instalação
    Compacto : fixo INV500...630 - controle: punho giratório frontal direto horizontal instalação
    EasyPact : fixo CVS630 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada horizontal instalação
    [Ie] corrente nominal de operação
    630 A
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    peso do produto
    2.86 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-1, dentro do Prisma
    IEC 61439-2, dentro do Prisma
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/01/17
    Tamanho 33.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    Data 05/10/18
    Tamanho 85.6 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    POWER SUPPLY BLK HZ.NS630
    Data 08/08/13
    Tamanho 432.2 KB
    Data 08/08/13
    Tamanho 562.5 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/05/18
    Tamanho 1.6 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/12/18
    Tamanho 0
    EU RoHS Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/12/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.