Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 04227

Ver todos Prisma

Prisma - 04227

Unidades funcionais

Schneider Electric 04227
Ver todos Prisma
Prisma - 04227
Unidades funcionais

SUPORTE ELEVADOR TRILHO M9

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    tipo de produto ou componente
    Calha
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    tipo de calha
    Modular
    dispositivo instalado
    Multi 9 : fixo dispositivo modular
    Acti 9 : fixo dispositivo modular
    Compacto : fixo NG160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
    Compacto : fixo NG160 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
    Compacto : fixo NG160 NA sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
    descrição de polos
    1 x 3P : fixo : NG160
    1 x 3P : fixo : NG160 NA
    1 x 4P : fixo : NG160
    1 x 4P : fixo : NG160 NA
    Complementar
    descrição de instalação
    Invólucro autônomo - largura 600 mm
    Invólucro montado na parede - largura 600 mm
    Invólucro autônomo - largura 850 mm
    Invólucro do pacote - largura 555 mm
    Cubicle - width 650 mm 400 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : modular device in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : modular device in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : modular device in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : modular device in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : modular device in 555 mm Wide Pack enclosure
    equipamento fornecido
    4 criadores modulares
    desvios de 9 mm
    48
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    33 mm
    largura
    432 mm
    peso do produto
    0.14 kg
    cor
    Cinza
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    Data 05/10/18
    Tamanho 85.6 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    RAIL AND RAISERS MODULAR
    Data 12/08/13
    Tamanho 29.8 KB
    Data 12/08/13
    Tamanho 8.6 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/17
    Tamanho 4.3 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.