Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 04485

Ver todos Prisma

Prisma - 04485

distribuição

Schneider Electric 04485
Ver todos Prisma
Prisma - 04485
distribuição

BARRAMENTO PRE FABRICADO NS630B-1250 FIXO TRIPOLAR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    tipo de produto ou componente
    Ligação
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório atual distribuição
    Complementar
    conexão de dispositivo cúbico
    Barramento Linergy
    descrição de polos
    3P
    descrição de instalação
    Cubículo - largura 650 mm
    profundidade cúbica
    400 mm : frontal
    400 + 400 mm : posterior
    dispositivo instalado
    Compacto : fixo NS630b...1000 - controle: alavanca articulada vertical instalação
    Compacto : fixo NS1250 - controle: alavanca articulada vertical instalação
    Compacto : fixo NS630b...1000 - controle: punho giratório frontal direto vertical instalação
    Compacto : fixo NS1250 - controle: punho giratório frontal direto vertical instalação
    Compacto : fixo NS630b...1000 - controle: mecanismo de motor vertical instalação
    Compacto : fixo NS1250 - controle: mecanismo de motor vertical instalação
    [Ie] corrente nominal de operação
    1250 A
    seção transversal do barramento
    80 x 10 mm
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    150 mm
    largura
    550 mm
    profundidade
    300 mm
    peso do produto
    6.9 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 05/10/18
    Tamanho 85.6 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/08/13
    Tamanho 890 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/05/18
    Tamanho 2.8 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 297.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
    Data 14/11/17
    Tamanho 269.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.