Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 04852

Ver todos Prisma

Prisma - 04852

Quadros

Schneider Electric 04852
Ver todos Prisma
Prisma - 04852
Quadros

PROTECAO BARRAS CABOS FRONT NT 06-16 FIXO-EXT

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    Nome do Produto
    Prisma P estrutura
    tipo de produto ou componente
    Tampa de conexão frente
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de interface
    forma de particionamento cubículo
    Formulário 1
    Complementar
    descrição de instalação
    Cubículo - largura 650 mm, Produnfidade 400 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    4
    dispositivo instalado
    Vertical prolongamento NS630b...1600
    Vertical + Extraível fixa NT06...16
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    largura
    573 mm
    peso do produto
    7.34 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 05/10/18
    Tamanho 85.6 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/08/15
    Tamanho 5.6 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 297.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/11/17
    Tamanho 269.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.