Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 08133

Ver todos Prisma

Prisma - 08133

Quadros

Schneider Electric 08133
Ver todos Prisma
Prisma - 08133
Quadros

PORTA TRANSPARENTE IP30 9M PRISMA G

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    nome do produto
    Prisma G
    grau de proteção IP
    IP40 with door
    IP30 without door
    IP41 com porta e copa
    IP43 com porta, copa e junta IP43
    tipo de produto ou componente
    Porta
    Tipo de porta
    Transparente
    equipamentos fornecidos
    Permitindo interruptores
    Manusear
    Bloqueio (chave 405)
    Outro bloqueio de teclas e inserção (a encomendar separadamente)
    Dobradiça (x2)
    Complementar
    lado de abertura de porta
    Reversível
    número de fechaduras
    1
    ângulo de abertura da porta
    130 °
    descrição de instalação
    Invólucro montado na parede - largura 600 mm
    Gabinete de extensão - largura 600 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    9
    material do invólucro
    Manusear : poliamida
    Estrutura da tampa : chapa de aço tratada
    Vidro
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    480 mm
    largura
    600 mm
    profundidade
    36 mm
    peso do produto
    3.68 kg
    material
    Vidro
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    grau de proteção IK
    IK08 para IEC 62262
    padrões
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TRANSP.DOOR WALL-MOUNT ENC.9M
    Data 13/08/13
    Tamanho 551.9 KB
    Data 13/08/13
    Tamanho 904.7 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 25/06/18
    Tamanho 8.2 MB
    Data 18/12/17
    Tamanho 7.2 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.