Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 08306

Ver todos Prisma

Prisma - 08306

Quadros

Schneider Electric 08306
Ver todos Prisma
Prisma - 08306
Quadros

QUADRO PRISMA G IP55 23M

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    nome do produto
    Prisma G
    grau de proteção IP
    IP55 with door
    tipo de produto ou componente
    Invólucro
    tipo de gabinete
    Gabinete funcional entregues em forma de kit
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição eléctrica de baixa tensão
    montagem em invólucro
    Sobrepor
    tipo de placa frontal
    Sem (a encomendar separadamente)
    número de módulos verticais (50 mm)
    23
    número de módulos com 18 mm por linha
    24
    Complementar
    descrição de instalação
    Invólucro montado na parede - largura 600 mm
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    1000 V em barramentos principais traseiros para IEC 61439-2
    [In] corrente nominal
    630 A a 40 °C para IEC 61439-2
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    25 kA (1 s) para IEC 61439-2
    [Ipk] corrente admissível de pico nominal
    53 kA para IEC 61439-2
    frequência da rede
    50/60 Hz
    material do invólucro
    Invólucro : chapa de aço tratada
    informações adicionais
    Complementar
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    1250 mm
    largura
    600 mm
    profundidade
    260 mm
    peso do produto
    23,76 kg
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    grau de proteção IK
    IK10 com porta para IEC 62262
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    padrões
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    força mecânica
    Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/12/18
    Tamanho 165.7 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/11/18
    Tamanho 5.4 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/12/18
    Tamanho 0
    EU RoHS Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/12/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.