Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 15363

Ver todos MIN

MIN - 15363

MÍN

Schneider Electric 15363
Ver todos MIN
MIN - 15363
MÍN

MINUTERIA DE 1 A 7 MINUTOS ALIMENTACAO 2

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Adicionar a Meus produtos

  • Principal
    Linha de produto
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 MIN
    nome abreviado do dispositivo
    MíN
    tipo de produto ou componente
    Temporizador eletromecânico
    tonalidade de cor
    Branco (RAL 9003)
    Complementar
    aplicativo do dispositivo
    Predial
    tipo de carga
    Lâmpada de halogênio de 230 V CA 2300 W
    Lâmpada incandescente de 230 V CA 2300 W
    5 lâmpada fluorescente, lastro: eletrônico, ( 15 W )
    5 lâmpada fluorescente, lastro: eletrônico, ( 20 W )
    6 lâmpada fluorescente, lastro: eletrônico, ( 11 W )
    9 lâmpada fluorescente, lastro: eletrônico, ( 7 W )
    Tubo fluorescente com montagem duplalastro : convencional 2300 VA
    Lâmpada fluocompactalastro : convencional 2000 VA
    Tubo fluorescentelastro : eletrônico 300 VA
    Tubo fluorescente não compensadolastro : convencional 2300 VA
    Tubo fluorescente compensado em paralelolastro : convencional 1300 VA
    Tubo fluorescente compensado em sérielastro : convencional 2300 VA
    consumo de energia
    1 VA
    corrente de comutação máxima
    16 A - 230 V AC pf = 1
    [Ue] tensão de operação nominal
    230 V ( - 10...15 % ) CA 50 Hz
    atraso
    Ajustável de 1 a 7 minutos
    suporte de montagem
    Calha DIN
    desvios de 9 mm
    2
    conexões - terminais
    Terminais de parafuso
    largura
    18 mm
    altura
    83 mm
    profundidade
    68 mm
    peso do produto
    84 g
    Meio ambiente
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10...50 °C
    grau de proteção IP
    IP20 B
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • espanhol
    • holandês
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    MIN (Versão 1.0)
    Data 27/09/11
    Tamanho 207.2 KB
    PRE (Versão 1.0)
    Data 07/01/15
    Tamanho 570.1 KB
    User Manual for MIN, 15363 (Versão 1)
    Data 17/08/12
    Tamanho 271.1 KB
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/02/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/02/19
    Tamanho 0
    Página do catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    MIN, MINs, MINp, MINt timers catalogue (Versão 2.2)
    Data 01/12/15
    Tamanho 989.1 KB
    Soluções de aplicação
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    How to time the lighting in the entrance of an apartment building ? (Versão 2.0)
    How to create a lighting time delay for a stairway ? (Versão 2.0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.