Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Linha de produto
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 PRD1 Master
    tipo de produto ou componente
    Para-ráios com cartucho de encaixe
    nome abreviado do dispositivo
    PRD1 Master
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    3P + N
    sinalização remota
    Com
    composição de contatos de sinal
    1 SD (1 F/A)
    tipo de proteção contra sobretensão
    Rede de distribuição elétrica
    esquema de aterramento
    TN-S
    TT
    Complementar
    tipo de classe de proteção contra sobretensão
    Tipo 1
    tecnologia de proteção contra sobretensão
    Distância de ignição
    [Ue] tensão de operação nominal
    230 V (+/- 10 %) CA 50 Hz
    400 V (+/- 10 %) CA 50 Hz
    [In] corrente de descarga nominal
    Modo comum : 100 kA N/PE
    Modo diferencial : 25 kA L/N
    [Iimp] corrente de impulso
    Common mode : 100 kA N/PE 50 A.s
    Differential mode : 25 kA L/N 12.5 A.s
    [Uc] tensão máxima de operação contínua
    Modo comum : 350 V N/PE
    Modo diferencial : 350 V L/N
    [Up] nível de proteção da tensão
    1.5 kV tipo 2 modo comum N/PE
    1.5 kV tipo 2 modo diferencial L/N
    [If] corrente de seguimento
    50 kA modo diferencial L/N
    0.1 kA modo comum N/PE
    tipo de dispositivo secionador
    Associated fuse gG 315 A according to standard
    Associated circuit breaker Compact NSX100F 100 A curve C - Icu 36 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100N 100 A curve C - Icu 50 kA
    sinalização local
    Sinalizador cor: branco/vermelho
    tensão do circuito de sinalização
    1 A/250 V AC 50/60 Hz
    modo de montagem
    De encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    desvios de 9 mm
    16
    altura
    90 mm
    largura
    142.8 mm
    profundidade
    70 mm
    peso do produto
    1,31 kg
    cor
    Cinza antracito RAL 7016
    material
    PBT (tereftalato de polibutileno)
    tempo de resposta
    < 100 ns
    conexões - terminais
    Terminal tipo túnel, parte de baixo 2.5...35 mm²
    Terminal tipo túnel, superior 2.5...35 mm²
    torque de aperto
    4.5 N.m
    Meio ambiente
    padrões
    EN 61643-11 : 2012
    IEC 61643-11 : 2011
    certificações do produto
    CE
    etiquetas de qualidade
    KEMA-KEUR
    grau de proteção IP
    Na face frontal : IP40 para IEC 60529
    Embutido : IP20 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK05 para IEC 62262
    umidade relativa
    5...90 %
    altitude de funcionamento
    2000 m
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...80 °C
    Oferta sustentável
    RoHS
    REACh
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • espanhol
    • norueguês
    • holandês
    • inglês
    • italiano
    • dinamarquês
    • russo
    • alemão
    • sueco
    • francês
    • finlandês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catálogo completo Acti9 (Versão 1.0)
    Data 08/08/18
    Tamanho 38.5 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012 (Versão 1.0)
    DEKRA certificate PRD1 Master IEC/EN61643-11 (Versão 1.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Surge arrester PRD1 Master (Type 1 ) (Versão 05)
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EU Declaration FD16022310 for SPD PRD1 Master (Versão 1.0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.