Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric 3020E012S

    Família: Medidor Enercept

    Produtos

    3020E012S

    Schneider Electric 3020E012S
    Família: Medidor Enercept

    Produtos

    3020E012S

    MEDIDOR DE ENERGIA ENERCEPT AVANCADO 100A

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      gama
      PowerLogic
      nome do produto
      PowerLogic Enercept
      nome abreviado do dispositivo
      Enercept
      tipo de produto ou componente
      Medidor de potência
      aplicativo do dispositivo
      Sub facturação
      Monitoramento de energia
      variante
      Melhorada
      monitoramento de energia
      Instrumentação básica
      tipo de medição
      Corrente
      Potência ativa
      Energia ativa
      Potência reativa
      Potência aparente
      Fator de potência total
      Tensão phase to phase (L-L)
      Tensão phase to neutral (L-N)
      Corrente por fase
      Fator de potência por fase
      tensão nominal de fornecimento [Us]
      208...480 V, CA, 50/60 Hz
      frequência da rede
      60 Hz
      50 Hz
      Complementar
      tipo de transformador de corrente
      Equilíbrio núcleo dividido
      tipo da entrada analógica
      Split core CT 0…100 A
      tensão de medição
      208...480 V
      precisão de medição
      +/- 1 % 10...100 %
      protocolo da porta de comunicação
      Modbus RTU
      suporte porta de comunicação
      RS485
      tipo de rede de comunicação
      Modbus RTU
      modo de montagem
      Direto
      Meio ambiente
      temperatura ambiente do ar para funcionamento
      0...60 °C
      umidade relativa
      95 %
      certificações do produto
      UL
      CUL
      largura
      31 mm (internal)
      121 mm (externo)
      profundidade
      30 mm
      altura
      30 mm (internal)
      100 mm (externo)
      peso do produto
      1 kg
      Oferta sustentável
      RoHS
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • inglês
      Catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 06/08/18
      Tamanho 54.6 MB
      Página do catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 01/12/15
      Tamanho 4.1 MB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.