Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 31183

Ver todos Interruptores-seccionadores Compact INS/INV

Interruptores-seccionadores Compact INS/INV - 31183

INS250-100 a 630 / INV100 a 630

Schneider Electric 31183
Ver todos Interruptores-seccionadores Compact INS/INV
Interruptores-seccionadores Compact INS/INV - 31183
INS250-100 a 630 / INV100 a 630

INTERRUPTOR SECCIONADOR 200A4PINV200 VER

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Compactar
    nome do produto
    Compact INV
    descrição de polos
    4P
    tipo de rede
    CA
    CC
    frequência da rede
    50/60 Hz
    cor do punho
    Vermelho
    [Ie] corrente nominal de operação
    CC-22A : 200 A CC 125 V 2 polos em série
    CA -21A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    CA -22A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    CA -23A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    CA -23A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    CA -22A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    CC-22A : 200 A CC 250 V 4 polos em série
    CA -23A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    CA -22A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    CA -23A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    CA -23A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    CC-23B : 200 A CC 250 V 4 polos em série
    CA -22A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    CC-21A : 200 A CC 125 V 2 polos em série
    CA -22A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    CA -21A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    CA -21A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    CA -22A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    CC-23B : 200 A CC 125 V 2 polos em série
    CA -21A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    CA -23A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    CA -21A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    CC-21A : 200 A CC 250 V 4 polos em série
    CA -21A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    750 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    200 A 60 °C
    [Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito
    30 kA 690 V CA 50/60 Hz interruptor secionador autônomo
    330 kA 690 V CA 50/60 Hz com disjuntor de proteção a montante
    [Ue] tensão de operação nominal
    250 V CC
    690 V CA 50/60 Hz
    adequação para isolamento
    Sim
    indicação de posição do contato
    Sim
    frenagem visível
    Sim
    graus de poluição
    3
    Complementar
    tipo de controle
    Punho giratório
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    potência máxima
    CA-23: 110 kW 440 V CA 50/60 Hz
    CA-23: 110 kW 480 V NEMA CA 50/60 Hz
    CA-23: 132 kW 500/525 V CA 50/60 Hz
    CA-23: 160 kW 660/690 V CA 50/60 Hz
    CA-23: 55 kW 220/240 V CA 50/60 Hz
    CA-23: 55 kW 230 V NEMA CA 50/60 Hz
    CA-23: 90 kW 380/415 V CA 50/60 Hz
    avaliado pela carga
    Ininterrupta
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    1.8 kA 30 s em conformidade com IEC 60947-3
    2.2 kA 20 s em conformidade com IEC 60947-3
    4.9 kA 3 s em conformidade com IEC 60947-3
    8.5 kA 1 s em conformidade com IEC 60947-3
    durabilidade mecânica
    15000 ciclos
    durabilidade elétrica
    CA -22A : 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz
    CA -22A : 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
    CA -22A : 1500 ciclos 690 V CA 50/60 Hz
    CA -23A : 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz
    CA -23A : 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
    CA -23A : 1500 ciclos 690 V CA 50/60 Hz
    CC-22A : 1500 ciclos 250 V CC
    CC-23A : 1500 ciclos 250 V CC
    passo de conexão
    45 mm
    altura
    136 mm
    largura
    140 mm
    profundidade
    96 mm
    peso do produto
    2.2 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    certificações do produto
    CCC
    KEMA-KEUR
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para EN 50102
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50...85 °C
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 07/08/18
    Tamanho 68.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF
    VISIBLE BREAK SWITCH DISCONNECTOR
    Data 26/11/13
    Tamanho 315.7 KB
    Data 26/11/13
    Tamanho 308.1 KB
    Compact INS250-100 to INS250 and INV100 to INV250 4P; Switch-disconnector
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/03/18
    Tamanho 3 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.