Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 31194

Ver todos Interruptores-seccionadores Compact INS/INV

Interruptores-seccionadores Compact INS/INV - 31194

INS250-100 a 630 / INV100 a 630

Schneider Electric 31194
Ver todos Interruptores-seccionadores Compact INS/INV
Interruptores-seccionadores Compact INS/INV - 31194
INS250-100 a 630 / INV100 a 630

INTERRUPTOR INV630A VERMELHA TRIPOLAR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Compactar
    nome do produto
    Compact INV
    descrição de polos
    3P
    tipo de rede
    CA
    CC
    frequência da rede
    50/60 Hz
    cor do punho
    Vermelho
    [Ie] corrente nominal de operação
    CA -23A : 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    CA -23A : 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    CA -23A : 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    CA -23A : 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    CA -22A : 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    CA -23B : 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    CA -23B : 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    CC-21A : 550 A CC 125 V 2 polos em série
    CA -23A : 500 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    CA -22A : 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    CC-22A : 550 A CC 125 V 2 polos em série
    CA -21A : 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    CA -22A : 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    CA -23B : 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    CA -21A : 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    CA -22A : 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    CA -23B : 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    CA -23A : 500 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    CC-23A : 550 A CC 125 V 2 polos em série
    CA -22A : 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    CA -21A : 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    CA -21A : 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    CA -22A : 550 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    CA -21A : 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    CA -23B : 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    CC-23B : 630 A CC 125 V 2 polos em série
    CA -21A : 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    CA -23B : 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    750 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    630 A 60 °C
    [Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito
    330 kA 690 V CA 50/60 Hz com disjuntor de proteção a montante
    50 kA 690 V CA 50/60 Hz interruptor secionador autônomo
    [Ue] tensão de operação nominal
    125 V CC
    690 V CA 50/60 Hz
    adequação para isolamento
    Sim
    indicação de posição do contato
    Sim
    frenagem visível
    Sim
    graus de poluição
    3
    Complementar
    tipo de controle
    Punho giratório
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    potência máxima
    AC-23 : 200 kW 230 V NEMA AC 50/60 Hz
    CA-23: 200 kW 220/240 V CA 50/60 Hz
    CA-23: 315 kW 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-23 : 375 kW 480 V NEMA AC 50/60 Hz
    AC-23 : 400 kW 440 V AC 50/60 Hz
    CA-23: 400 kW 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-23 : 560 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    avaliado pela carga
    Ininterrupta
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    11.5 kA 3 s em conformidade com IEC 60947-3
    20 kA ( 1 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    4 kA 30 s em conformidade com IEC 60947-3
    4.9 kA 20 s em conformidade com IEC 60947-3
    durabilidade mecânica
    10000 ciclos
    durabilidade elétrica
    CC-23A : 1000 ciclos 125 V CC
    CC-23B : 200 ciclos 125 V CC
    CA -21A : 1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz
    CA -21A : 1000 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
    CA -21A : 1000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz
    CA -22A : 1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz
    CA -22A : 1000 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
    CA -22A : 1000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz
    CA -23A : 1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz
    CA -23A : 1000 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
    CA -23A : 1000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz
    CA -23B : 200 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
    CA -23B : 200 ciclos 690 V CA 50/60 Hz
    CC-21A : 1000 ciclos 125 V CC
    CC-22A : 1000 ciclos 125 V CC
    passo de conexão
    45 mm
    altura
    205 mm
    largura
    185 mm
    profundidade
    130 mm
    peso do produto
    4.6 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    certificações do produto
    CCC
    KEMA-KEUR
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para EN 50102
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 07/08/18
    Tamanho 68.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF
    VISIBLE BREAK SWITCH DISCONNECTOR
    Data 26/11/13
    Tamanho 201.5 KB
    Data 26/11/13
    Tamanho 524.7 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/04/13
    Tamanho 92.4 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.