Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 31534

Ver todos Disjuntores Compact NS

Disjuntores Compact NS - 31534

Legacy

Schneider Electric 31534
Ver todos Disjuntores Compact NS
Disjuntores Compact NS - 31534
Legacy

MODULO RELE VIGI MH 4P 440 550V NS251

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    NR100...250
    NS100...250
    gama
    Compactar
    tipo de produto ou componente
    Bloco adicional de fuga para o terra
    aplicativo do dispositivo
    Fiação
    compatibilidade de gama
    Compacto - NS compactos disjuntor
    Compacto - Compact NR disjuntor
    descrição de polos
    4P
    descrição dos polos protegidos
    4t
    [In] corrente nominal
    250 A
    nome do módulo adicional de fuga à terra
    MH
    classe de proteção de fuga à terra
    Classe A
    tipo de ajuste sensível a fuga à terra residual
    5 definições ajustáveis
    [Δt] ajuste sensível de fuga à terra residual
    0.03...10 A
    tipo de ajuste de atraso de fuga à terra residual
    Ajustável
    ajuste de atraso de fuga à terra residual [Δt]
    0 ms
    150 ms
    310 ms
    60 ms
    Complementar
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    suporte de montagem
    Calha DIN
    conexão elétrica a mcb
    Por parafusos
    [Ue] tensão de operação nominal
    440..0,550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    proteção de fuga à terra
    Com
    tempo máximo de frenagem
    < 800 ms
    categoria de sobretensão
    Classe II
    altura
    140 mm
    largura
    236 mm
    profundidade
    86 mm
    peso do produto
    3,4 kg
    Meio ambiente
    classe de proteção contra choques elétricos
    Classe II
    padrões
    IEC 60947-2
    certificações do produto
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 25/05/16
    Tamanho 625.4 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 206.8 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 843.4 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.