Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Interruptores-seccionadores Compact NS
Schneider Electric 33424

33424

Green premium brand logo
Schneider Electric 33424
33424
Green premium brand logo

basic switch disconnector, Compact NS1000 NA, fixed, manually operated, 1000 A, 690 VAC 50/60 Hz, 3 poles

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    nome do produto
    NS compactos
    nome abreviado do dispositivo
    Compact NS1000 NA
    tipo de produto ou componente
    Interruptor-seccionador
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    tipo de oferta
    C4
    descrição de polos
    3P
    tipo de rede
    CA
    performance level
    NA
    adequação para isolamento
    Sim para IEC 60947-3
    Complementar
    frequência da rede
    50/60 Hz
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Chassi
    [Ie] corrente nominal de operação
    CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    800 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-3
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV para IEC 60947-3
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    1000 A a 60 °C
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    25 kA durante 0.5 s para IEC 60947-3
    4 kA durante 20 s para IEC 60947-3
    [Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito
    52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-3
    indicação de posição do contato
    Sim
    frenagem visível
    Não
    durabilidade mecânica
    6000 ciclos para IEC 60947-3
    durabilidade elétrica
    1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-3
    passo de conexão
    70 mm
    altura
    327 mm
    largura
    210 mm
    profundidade
    147 mm
    peso do produto
    14 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-3
    certificações do produto
    ASTA
    ASEFA
    graus de poluição
    3 para IEC 60947-3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50…85 °C
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    9,521 kg
    Pacote 1 Altura
    3,500 dm
    Pacote 1 largura
    2,000 dm
    Pacote 1 Comprimento
    3,300 dm
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Visualizar mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas12
    • português7
    • inglês9
    • francês5
    CAD
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    molded case switch disconnector Compact (Versão 1.0)
    Arquivos no documento
    stp
    964.6 KB
    zip
    358.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 1.3 MB
    Data 12/09/13
    Arquivos no documento
    stp
    964.6 KB
    zip
    358.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 859.2 KB
    Data 22/04/13
    Arquivos no documento
    Planilha de instrução
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 2.6 MB
    Data 23/04/18
    Certificado naval
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 380.8 KB
    Data 20/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 1.5 MB
    Data 10/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 595.7 KB
    Data 10/10/17
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    33424 : 33424_REACH_DECLARATION
    Descrição
    33424_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 10/07/20
    Descrição
    33424_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    33424 : 33424_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    33424_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 10/07/20
    Descrição
    33424_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    33424 : 33424_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    33424_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 10/07/20
    Descrição
    33424_ROHS_DECLARATION
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 653.1 KB
    Data 18/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 234.6 KB
    Data 15/06/10
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.