Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Disparador Micrologic
Schneider Electric 33512

33512

Green premium brand logo
Schneider Electric 33512
33512
Green premium brand logo

trip unit Micrologic 5.0A for Compact NS630b to Compact NS3200 circuit breakers, selective protection

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    gama
    Compactar
    nome do produto
    Micrologic
    tipo de produto ou componente
    Unidade de controle
    compatibilidade de gama
    Compacto NS1600b ... 3200
    Compacto NS630b ... 1600
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    4P
    3P
    descrição dos polos protegidos
    3 t + N/2
    4t
    3t
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    nome da unidade de disparo
    Micrologic 5.0 A
    tecnologia da unidade de disparo
    Eletrônico
    funções de proteção da unidade de disparo
    Proteção seletiva
    tipo de proteção
    Proteção contra curtos-circuitos de curta duração
    Proteção contra sobrecargas (muito tempo)
    Proteção contra curtos-circuitos instantâneos
    classificação da unidade de disparo
    630 A a 50 °C
    800 A a 50 °C
    1000 A a 50 °C
    1250 A a 50 °C
    1600 A a 50 °C
    2000 A a 50 °C
    2500 A a 50 °C
    3200 A a 50 °C
    Complementar
    modo de montagem
    Fixo
    tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir
    9 definições ajustáveis
    linha de ajuste de detecção de longa duração
    0,4...1 x pol
    tipo de ajuste de atraso de longa duração
    Ajustáveis ​​9 ajustes
    [tr] ajuste de atraso de longa duração
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    0,7…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    memória térmica
    20 mn
    Isd de tipo ajuste de detecção de curta duração
    9 definições ajustáveis
    [Isd] intervalo de ajuste de detecção de curta duração
    1,5...10 x Ir
    tipo de ajuste de atraso de curta duração
    Ajustável
    [tsd] intervalo de ajuste de atraso de curta duração
    0…0,4 s I²t=off
    0,1…0,4 s I²t=on
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Ajustáveis ​​9 ajustes
    linha de ajuste de detecção instantânea
    2...15 x In
    Fora
    interbloqueio seletivo de zonas ZSI
    Com
    comunicação de dados
    Leitura de medição
    Definições de proteção e alarme
    tipo de visor
    Tela digital
    tipo de medição
    Amperímetro
    Meio ambiente
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -25…85 °C
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    268 g
    Pacote 1 Altura
    6,7 cm
    Pacote 1 largura
    7,9 cm
    Pacote 1 Comprimento
    21,6 cm
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Visualizar mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas9
    • português6
    • inglês6
    Guia do usuário
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 3.2 MB
    Data 01/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 14.6 MB
    Data 01/03/12
    CAD
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    MICROLOGIC 2.0 (Versão 1.0)
    Arquivos no documento
    zip
    1.1 MB
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 1.7 MB
    Data 05/09/13
    Arquivos no documento
    zip
    1.1 MB
    prp.document.label.format stp
    Tamanho 682 KB
    Data 25/11/19
    Planilha de instrução
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 2.6 MB
    Data 23/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 4.1 MB
    Data 23/04/18
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/07/20
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/07/20
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/07/20
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.