Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 51207

Ver todos Varlogic RT

Varlogic RT - 51207

controlador de fator de potência

Schneider Electric 51207
Ver todos Varlogic RT
Varlogic RT - 51207
controlador de fator de potência

CONTROLADOR FATOR DE POT. RT6-6 ESTAGIOS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    VarPlus
    linha de produto
    Varlogic
    nome do produto
    VarLogic RT
    nome abreviado do dispositivo
    RT6
    tipo de produto ou componente
    Controlador de fator de potência
    Complementar
    número de contatos de saída de passo
    6
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    185...265 V CA 50/60 Hz
    320...460 V CA 50/60 Hz
    corrente de medição
    0...5 A
    modo de funcionamento
    Manual
    tipo de visor
    7 segmentos LED
    4 dígitos
    tipo de medição
    Fator de potência
    função de alarme
    Modo de controle recebida pelo terminal de gráfico
    tipo de entrada
    Atual CT de entrada ... 10000/5 A
    Fase para fase
    tipo de saída
    Corrente dos contatos das saídas livres : 0,3 A 110 V CC
    Corrente dos contatos das saídas livres : 0,6 A 60 V CC
    Corrente dos contatos das saídas livres : 1 A 400 V CA 50/60 Hz
    Corrente dos contatos das saídas livres : 2 A 24 V CC
    Corrente dos contatos das saídas livres : 2 A 250 V CA 50/60 Hz
    Corrente dos contatos das saídas livres : 5 A 120 V CA 50/60 Hz
    tipo de definição
    Cos phi alvo : 0,85 indutivo 1 ...
    precisão de medição
    +/- 2 %
    intervalo de atraso
    10 ... 1800 s
    10 ... 1800 s of na reconexão
    sequências de passos
    1.2.4.8
    1.2.4.4
    1.1.1.1
    1.1.2.3
    1.2.2.2
    1.2.3.3
    Linear
    1.1.2.4
    1.2.3.6
    1.2.3.4
    1.1.2.2
    local de montagem
    No compartimento
    Painel
    altura
    143 mm
    largura
    143 mm
    profundidade
    67 mm
    peso do produto
    0,8 kg
    Meio ambiente
    padrões
    EN 61010-1
    IEC 61010-1
    IEC 61326
    grau de proteção IP
    Face posterior : IP20
    Face frontal : IP41 para IEC 60429
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0...55 °C
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Power Factor Correction - Low Voltage components - Catalogue 2011 (Versão 1.3)
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Manual do Usuário RT (Versão 0)
    Data 22/08/18
    Tamanho 216 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia de Instalação controlador RT (Versão 1)
    Data 10/10/18
    Tamanho 251.1 KB
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 05/02/19
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.