Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 59608

Ver todos Sepam série 80

Sepam série 80 - 59608

Base unit and accessories

Schneider Electric 59608
Ver todos Sepam série 80
Sepam série 80 - 59608
Base unit and accessories

MODULO INTERFACE HOMEM-MAQUINA PARA RELE

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Sepam série 20
    Sepam série 40
    Sepam série 80
    Sepam série 60
    nome abreviado do dispositivo
    DSM303
    tipo de interface máquina-usuário
    Remoto avançado
    Complementar
    indicação UMI
    Alarmes e mensagens de funcionamento
    Definição de proteção
    Definição de parâmetros Sepam
    Status das entradas lógicas
    Versão de Sepam e módulos remotos
    Dados de medição e de diagnóstico
    controle UMI
    Reconhecimento de alarme
    Testes de saída
    Reposição de Sepam
    sinalização local
    2 LEDs of status de funcionamento de Sepam Ligar face frontal
    9 LEDs of indicação dos parâmetros Ligar face frontal
    altura
    117 mm
    largura
    152 mm
    profundidade
    40 mm
    peso do produto
    0.3 kg
    força mecânica
    Terremoto em funcionamento (Nivel: 2) : 1 Gn (eixos verticais) para IEC 60255-21-3
    Terremoto em funcionamento (Nivel: 2) : 2 Gn (eixos horizontais) para IEC 60255-21-3
    Solavancos desenergização (Nivel: 2) : 20 Gn/16 ms para IEC 60255-21-2
    Choques desenergização (Nivel: 2) : 27 Gn/11 ms para IEC 60255-21-2
    Choques em funcionamento (Nivel: 2) : 10 Gn/11 ms para IEC 60255-21-2
    Vibrações desenergização (Nivel: 2) : 2 Gn, 10 Hz...150 Hz para IEC 60255-21-1
    Vibrações em funcionamento (Nivel: 2) : 1 Gn, 10 Hz...150 Hz para IEC 60255-21-1
    Vibrações em funcionamento (Nivel: Fc) : 2 Hz...13,2 Hz, a = +/- 1 mm para IEC 60068-2-6
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP52 para IEC 60529
    compatibilidade eletromagnética
    Rajadas momentâneas rápidas testes de imunidade-perturbações conduzidas : IV (4kV; 2,5 kHz ) para IEC 61000-4-4
    Imunidade a campos irradiados testes de imunidade-perturbações irradiadas : III (10 V/m, 80 MHz..0,2 GHz ) para IEC 61000-4-3
    Emissão por campo perturbador testes de emissão : A para EN 55022
    Rajadas momentâneas rápidas testes de imunidade-perturbações conduzidas : A e B (4kV; 2,5 kHz/2 kV; 5 kHz ) para IEC 60255-22-4
    Imunidade a perturbações RF conduzidas testes de imunidade-perturbações conduzidas : III (10 V ) para IEC 60255-22-6
    Emissão de perturbações guiadas testes de emissão : A para EN 55022
    Imunidade a campos magnéticos na frequência de rede testes de imunidade-perturbações irradiadas : IV (30 A/m (contínuo)-300 A/m (1-3 s) ) para IEC 61000-4-8
    Sobretensões testes de imunidade-perturbações conduzidas : III (2 kV CM, 1 kV DM ) para IEC 61000-4-5
    Onda oscilatória amortecida de 1 MHz testes de imunidade-perturbações conduzidas (2,5 kV CM, 1 kV DM ) para IEC 60255-22-1
    Onda oscilatória amortecida de 1 MHz testes de imunidade-perturbações conduzidas (2,5 kV CM, 2,5 kV DM ) para ANSI C37.90.1
    Onda oscilatória amortecida de 100 kHz testes de imunidade-perturbações conduzidas (2,5 kV CM, 1 kV DM ) para IEC 61000-4-12
    Emissão de perturbações guiadas testes de emissão para IEC 60255-25
    Emissão por campo perturbador testes de emissão para IEC 60255-25
    Descarga eletroestática testes de imunidade-perturbações irradiadas (8 kV por ar, 4 kV por contato ) para ANSI C37.900,3
    Descarga eletroestática testes de imunidade-perturbações irradiadas (8 kV por ar, 6 kV por contato ) para IEC 60255-22-2
    Rajadas momentâneas rápidas testes de imunidade-perturbações conduzidas (4kV; 2,5 kHz ) para ANSI C37.90.1
    Imunidade a campos irradiados testes de imunidade-perturbações irradiadas (10 V/m, 80 MHz...1 GHz ) para IEC 60255-22-3
    Imunidade a campos irradiados testes de imunidade-perturbações irradiadas (35 V/m, 25 MHz...1 GHz ) para ANSI C37.900,2
    Interrupções de tensão testes de imunidade-perturbações conduzidas (100% durante 100 ms ) para IEC 60255-11
    resistência climática
    Exposição contínua a calor úmido (em funcionamento) : Cab : 10 dias, 93% RH, 40 °C para IEC 60068-2-78
    Exposição contínua a calor úmido (em armazenamento) : Cab : 56 dias, 93% RH, 40 °C para IEC 60068-2-78
    Exposição contínua a calor úmido (em armazenamento) : Db : 6 dias, 95% RH, 55 °C para IEC 60068-2-30
    Exposição ao frio (em armazenamento) : Ab : - 25 ℃ para IEC 60068-2-1
    Exposição ao calor seco (em funcionamento) : Bd : 70 ℃ para IEC 60068-2-2
    Exposição ao calor seco (em armazenamento) : Bb : 70 ℃ para IEC 60068-2-2
    Umidade salina (em funcionamento) : Kb/2 : 6 dias para IEC 60068-2-52
    Variação de temperatura com taxa especificada de variação (em armazenamento) : Nb : - 25 °C a 70 °C, 5 °C/mín. para IEC 60068-2-14
    Exposição ao frio : Ad : - 25 ℃ para IEC 60068-2-1
    Teste 2 da influência da corrosão/gás (em funcionamento) : 21 dias; 75% RH; 25 °C; 0,5 ppm H2S; 1 ppm S02 para IEC 60068-2-60
    Teste 4 da influência da corrosão/gás (em funcionamento) : 21 dias; 75% RH; 25 °C; 0,01 ppm H2S; 0,2 ppm S02; 0,2 ppm NO2; 0,01 ppm CI2 para IEC 60068-2-60
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Sepam serie 20, 40, 60, 80 - Cover (Versão 6.0)
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Sepam series 20, user's manual (Versão 9)
    Data 21/12/17
    Tamanho 8.6 MB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PEP Sepam series 80 [2003-2004 format] (Versão 1.0)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/02/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/02/19
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.