Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 9065SP246

Ver todos Solid State Overload Relay, Motor Logic

Solid State Overload Relay, Motor Logic - 9065SP246

Motor Logic SS Relay

Schneider Electric 9065SP246
Ver todos Solid State Overload Relay, Motor Logic
Solid State Overload Relay, Motor Logic - 9065SP246
Motor Logic SS Relay

RELE INTELIGENTE MOTOR LOGIC PLUS II 60-135A 100-600VCA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Motor Logic Plus 2
    destino do produto
    Starter
    Tipo de sobrecarga térmica
    Estado sólido
    Complementar
    tamanho NEMA
    4
    número de fases da rede
    Trifásico
    suporte de montagem
    Placa de montagem
    [Ue] tensão de operação nominal
    600 V CA
    altura
    77.5 mm
    largura
    97.8 mm
    profundidade
    128 mm
    Oferta sustentável
    RoHS
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.