Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IDPNA VIGI 1P+N 20A C 30MA CLASSE AC 4500A 230V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 iDPN Vigi
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor diferencial (DDR)
    nome abreviado do dispositivo
    IDPNa Vigi
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    1P + N
    número de polos protegidos
    1
    posição neutra
    Esquerda
    [In] corrente nominal
    20 A
    tipo de rede
    CA
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    código da curva
    C
    sensibilidade de fuga à terra
    30 mA
    atraso de proteção de fuga à terra
    Instantâneo
    classe de proteção de fuga à terra
    Classe AC
    capacidade de corte
    Icn 4500 A a 220...240 V CA 50 Hz para EN/IEC 61009-2-1
    adequação para isolamento
    Sim para EN/IEC 60947-2
    Complementar
    localização do dispositivo no sistema
    De saída
    frequência da rede
    50 Hz
    [Ue] tensão de operação nominal
    220...240 V CA 50 Hz
    limite de disparo magnético
    5...10 x In
    tecnologia de disparo de corrente residual
    Independente da tensão
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    4500 A 100 % x Icn a 220...240 V CA 50 Hz para EN/IEC 61009-2-1
    capacidade de fechamento e corte nominal
    Idm 4500 A a 220...240 V CA 50 Hz para EN/IEC 61009-2-1
    classe de limitação
    3 para EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    400 V CA 50 Hz
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    4 kV
    indicação de posição do contato
    Sim
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    sinalização local
    LIGADO, DESLIGADO, acionado por falha
    modo de montagem
    De encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    desvios de 9 mm
    4
    altura
    85 mm
    largura
    36 mm
    profundidade
    73 mm
    peso do produto
    125 g
    cor
    Branco
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    20000 ciclos
    descrição das opções de bloqueio
    Dispositivo de travamento
    conexões - terminais
    Terminal simples, superior ou inferior flexível fio(s) 1...10 mm² máx.
    Terminal simples, superior ou inferior flexível com virola fio(s) 1...10 mm² máx.
    Terminal simples, superior ou inferior rígido fio(s) 1...16 mm² máx.
    comprimento da decapagem do fio
    15 mm (superior ou inferior)
    torque de aperto
    2 N.m (superior ou inferior)
    proteção de fuga à terra
    Integrado
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 61009-2-1
    certificações do produto
    VDE
    grau de proteção IP
    IP40 of invólucro modular para IEC 60529
    IP20 para IEC 60529
    graus de poluição
    3
    categoria de sobretensão
    III para IEC 60364
    compatibilidade eletromagnética
    8/20 µs tensão aos choques, 250 A para EN/IEC 61009-2-1
    tropicalização
    2 para IEC 60068-1
    umidade relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catálogo completo Acti9 (Versão 1.0)
    Data 08/08/18
    Tamanho 38.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CAD files for A9D34620: iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (Versão 1.0)
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (Versão 1.0)
    Data 21/12/18
    Tamanho 167.8 KB
    Data 21/12/18
    Tamanho 664.3 KB
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (Versão 1.0)
    Data 21/12/18
    Tamanho 72.2 KB
    Data 21/12/18
    Tamanho 3.5 MB
    Data 21/12/18
    Tamanho 190 KB
    Data 21/12/18
    Tamanho 519.5 KB
    CAD disjuntor diferencial iDPN Vigi 1PN (Versão 1.0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificate IDPNa Vigi according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC 61009-2-1:1991 (Versão 1.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia de instalação iDPN Vigi 1PN (Versão 1.0)
    Data 06/09/18
    Tamanho 214.6 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EU Declaration FD16040101A for RCBO iDPNaNH Vigi (Versão 2.0)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PEP-Acti 9 iDPN Vigi (Versão 2.0)
    Data 07/03/19
    Tamanho 82.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.