Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

SINALIZADOR MODULAR LUMINOSO ACTI9 IIL DUPLO - VERDE/VERMELHO - 110-230V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Linha de produto
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 iIL
    tipo de produto ou componente
    Luz piloto modular
    nome abreviado do dispositivo
    IIL
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    110...130 V DC
    110...230 V CA 50/60 Hz
    Complementar
    frequência da intermitência
    2 Hz
    sinalização local
    2 LEDs green/red, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.6 W)
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Trilho DIN simétrica
    compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
    Superior : ProDis
    desvios de 9 mm
    2
    altura
    82 mm
    largura
    18 mm
    profundidade
    69.5 mm
    cor
    Branco (RAL 9003)
    terminal da conexão auxiliar
    Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm²
    Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm²
    Tunnel type terminal 1 cable(s) flexible 0.5 mm²
    Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm²
    Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible 2.5 mm²
    comprimento da decapagem do fio
    9 mm
    torque de aperto
    1 N.m
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-5-1
    grau de proteção IP
    IP2
    IPxx B
    graus de poluição
    2
    tropicalização
    2
    umidade relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -35...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...80 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catálogo completo Acti9 (Versão 1.0)
    Data 08/08/18
    Tamanho 38.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    INDICATOR LIGHT (Versão 1.0)
    Data 22/01/19
    Tamanho 541.4 KB
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 17/04/19
    Tamanho 200 B
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 17/04/19
    Tamanho 200 B
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.