Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    gama
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 iC60
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor modular
    nome abreviado do dispositivo
    IC60N
    descrição de polos
    1P
    número de polos protegidos
    1
    [In] corrente nominal
    2 A
    tipo de rede
    CA
    CC
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    código da curva
    B
    capacidade de corte
    50 kA Icu para EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    50 kA Icu em conformidade com EN/IEC 60947-2[Espaço]-[Espaço]12...60 V CA 50/60 Hz
    50 kA Icu em conformidade com EN/IEC 60947-2[Espaço]-[Espaço]100...133 V CA 50/60 Hz
    6000 A Icn para NBR IEC NM 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    10 kA Icu para EN/IEC 60947-2 - 60...72 V CC
    15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    categoria de uso
    Categoria A para EN 60947-2
    Categoria A para IEC 60947-2
    adequação para isolamento
    Sim para EN 60947-2
    Sim para IEC 60947-2
    Sim para EN 60898-1
    Sim para IEC 60898-1
    padrões
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    Complementar
    frequência da rede
    50/60 Hz
    limite de disparo magnético
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    10 kA 100 % x Icu para EN 60947-2 - 72 V CC
    10 kA 100 % x Icu para IEC 60947-2 - 72 V CC
    6000 A 100 % x Icu para IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    6000 A 100 % x Icu para EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    50 kA 100 % x Icu para EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    50 kA 100 % x Icu para EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    50 kA 100 % x Icu para IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    50 kA 100 % x Icu para IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    50 kA 100 % x Icu para IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
    50 kA 100 % x Icu para EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
    classe de limitação
    3 para EN 60898-1
    3 para IEC 60898-1
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    500 V CA 50/60 Hz para EN 60947-2
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV para EN 60947-2
    6 kV para IEC 60947-2
    indicação de posição do contato
    Sim
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    sinalização local
    Indicador de disparo
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Calha DIN
    compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
    Sim superior ou inferior
    desvios de 9 mm
    2
    altura
    85 mm
    largura
    18 mm
    profundidade
    78.5 mm
    peso do produto
    0,215 kg
    cor
    Branco
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    10000 ciclos
    conexões - terminais
    Terminal simples, superior ou inferior rígido fio(s) 1...25 mm² máx.
    Terminal simples, superior ou inferior flexível fio(s) 1...16 mm² máx.
    comprimento da decapagem do fio
    14 mm superior ou inferior
    torque de aperto
    2 N.m superior ou inferior
    proteção de fuga à terra
    Sem
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 para EN 60529
    IP20 para IEC 60529
    graus de poluição
    3 para EN 60947-2
    3 para IEC 60947-2
    categoria de sobretensão
    IV
    tropicalização
    2 para IEC 60068-1
    umidade relativa
    95 % ( 55 °C )
    altitude de funcionamento
    0...2000 m
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -35...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Página catálogo iC60N-iC60H-iC60L (Versão 1.0)
    Data 08/08/18
    Tamanho 244.1 KB
    Data 08/08/18
    Tamanho 499.7 KB
    Data 08/08/18
    Tamanho 246.4 KB
    Catálogo completo Acti9 (Versão 1.0)
    Data 08/08/18
    Tamanho 38.5 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Manual do usuário A9F (Versão 1.0)
    Data 06/09/18
    Tamanho 2.1 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Versão 1.0)
    CAD files for A9F73102: Circuit breaker; iC60a 1P (Versão 1.0)
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Versão 1.0)
    ACTI9 IC60 1P (Versão 1.0)
    Data 05/04/17
    Tamanho 671.2 KB
    Data 05/04/17
    Tamanho 554.8 KB
    CAD disjuntores iC60 (Versão 1.0)
    Data 15/08/18
    Tamanho 197.6 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificate_iC60N_France (Versão 1.0)
    Data 15/08/18
    Tamanho 414.9 KB
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Versão 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40037984 according to EN 60947-2 (Versão 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40035636 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Versão 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40029044 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Versão 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60aNHL 40030278 according to EN 60947-2 (Versão 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Versão 1.0)
    Certificate_iC60N_India (Versão 1.0)
    Data 15/08/18
    Tamanho 250.8 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia de Instalação iC60 (Versão 1.0)
    Data 22/08/18
    Tamanho 2.1 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EU Declaration FD16032918 iC60aNHL MCB (Versão 1.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Versão 1.0)
    Data 15/05/18
    Tamanho 220.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.