Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric A9N15646

Ver todos STI

STI - A9N15646

porta-fusível seccionável

Schneider Electric A9N15646
Ver todos STI
STI - A9N15646
porta-fusível seccionável

PORTA-FUSIVEIS SECCIONAVEIS 1P+N 10.3X38 500V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 STI
    tipo de produto ou componente
    Seccionador de fusíveis
    nome abreviado do dispositivo
    STI
    descrição de polos
    1P + N
    Complementar
    [In] corrente nominal
    10 A
    16 A
    2 A
    20 A
    25 A
    4 A
    6 A
    curva de fusíveis
    GG
    AM
    tamanho do fusível
    10,3 x 38 mm
    [Ue] tensão de operação nominal
    500 V CA
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    500 V CA 50/60 Hz
    modo de montagem
    De encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    desvios de 9 mm
    2
    altura
    81 mm
    largura
    18 mm
    profundidade
    75 mm
    cor
    Branco
    conexões - terminais
    Terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,75...10 mm² rígido
    Terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.75...4 mm² rígido
    Terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.5...6 mm² flexível
    Terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.5...6 mm² flexível
    comprimento da decapagem do fio
    12 mm
    torque de aperto
    2 N.m
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60269-1/2
    IEC EN 60947-3
    grau de proteção IP
    IP20
    graus de poluição
    3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...80 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catálogo completo Acti9 (Versão 1.0)
    Data 08/08/18
    Tamanho 38.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Acti9 STI 1PN 20 A fuse holder (Versão 1.0)
    Data 09/01/13
    Tamanho 23.9 KB
    Data 09/01/13
    Tamanho 269.2 KB
    Data 09/01/13
    Tamanho 1.4 MB
    Data 09/01/13
    Tamanho 63.7 KB
    Acti9 STI 1PN 20 A fuse holder (Versão 1.0)
    Data 09/01/13
    Tamanho 115.8 KB
    Data 09/01/13
    Tamanho 398.8 KB
    CAD files for A9N15646: Acti9 STI 1PN 20 A fuse holder (Versão 1.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia de Instalação STI (Versão 1.0)
    Data 22/08/18
    Tamanho 166.2 KB
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 05/02/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 05/02/19
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.