Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric A9N18357

Família: Disjuntor Acti9 C120

Dijuntor para proteção de circuito

A9N18357

Schneider Electric A9N18357
Família: Disjuntor Acti9 C120

Dijuntor para proteção de circuito

A9N18357

DISJUNTOR C120N 1P CURVA C 80A 440V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    C120
    gama
    Acti 9
    nome do produto
    C120
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor modular
    nome abreviado do dispositivo
    C120N
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    1P
    número de polos protegidos
    1
    [In] corrente nominal
    80 A a 30 °C
    tipo de rede
    CA
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    código da curva
    C
    capacidade de corte
    20 kA Icu para EN/IEC 60947-2 - 130 V CA 50/60 Hz
    15 kA Icu para EN/IEC 60947-2 - 12 V CC
    15 kA Icu para EN/IEC 60947-2 - 125 V CC
    3 kA Icu para EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz IT
    10 kA Icu para EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    10 kA Icu para EN/IEC 60947-2 - <= 144 V CC
    20 kA Icu para EN/IEC 60947-2 - 12 V CA 50/60 Hz
    10000 A Icn para NBR IEC NM 60898-1 - 230..0,400 V CA 50/60 Hz
    adequação para isolamento
    Sim para IEC 60947-2
    Complementar
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ue] tensão de operação nominal
    <= 144 V CC
    12 V CA 50/60 Hz
    12 V CC
    125 V CC
    220...240 V CA 50/60 Hz
    380...415 V CA 50/60 Hz
    130 V CA 50/60 Hz
    230..0,400 V CA 50/60 Hz
    limite de disparo magnético
    5...10 x pol
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    15 kA a 75 % de capacidade de interrupção para EN/IEC 60947-2 - 130 V CA 50/60 Hz
    15 kA a 100 % de capacidade de interrupção para EN/IEC 60947-2 - 125 V CC
    2.25 kA a 75 % de capacidade de interrupção para EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    15 kA a 100 % de capacidade de interrupção para EN/IEC 60947-2 - 12 V CC
    10 kA a 100 % de capacidade de interrupção para EN/IEC 60947-2 - <= 144 V CC
    7.5 kA a 75 % de capacidade de interrupção para EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    15 kA a 75 % de capacidade de interrupção para EN/IEC 60947-2 - 12 V CA 50/60 Hz
    7500 A a 75 % de capacidade de interrupção para NBR IEC NM 60898-1 - 230..0,400 V CA 50/60 Hz
    classe de limitação
    3 para EN/IEC 60947-2
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    500 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV para EN/IEC 60947-2
    indicação de posição do contato
    Sim
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    sinalização local
    Indicação ligado/desligado
    modo de montagem
    De encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN simétrica de 35 mm
    compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
    Sim
    desvios de 9 mm
    3
    altura
    81 mm
    largura
    27 mm
    profundidade
    73 mm
    peso do produto
    0,205 kg
    cor
    Branco
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    5000 ciclos para IEC 60947-2
    conexões - terminais
    Terminais tipo túnel 1.5...35 mm² flexível
    Terminais tipo túnel 1...50 mm² rígido
    comprimento da decapagem do fio
    15 mm
    torque de aperto
    3.5 N.m
    proteção de fuga à terra
    Sem
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 60947-2
    NBR IEC NM 60898-1
    certificações do produto
    EAC
    grau de proteção IP
    IP20 para IEC 60529
    graus de poluição
    3 para IEC 60947-2
    categoria de sobretensão
    IV
    tropicalização
    2 para IEC 60068-1
    umidade relativa
    95 % 55 °C
    altitude de funcionamento
    2000 m
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C
    Oferta sustentável
    RoHS
    REACh
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/08/18
    Tamanho 38.5 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 189.9 KB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    C120 1P 10A…125A; Miniature Circuit Breaker
    C120 1P 10A…125A; Miniature Circuit Breaker
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120
    Data 09/07/13
    Tamanho 313.4 KB
    Data 09/07/13
    Tamanho 623.2 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 610.8 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 542.3 KB
    Data 16/02/18
    Tamanho 1.9 MB
    Data 29/06/18
    Tamanho 1.7 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 22/08/18
    Tamanho 189.9 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.3 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 28/05/18
    Tamanho 109.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.