Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Barramento pente 3P, 100A, 24 módulos

A9XPH324

Descrição das linhas:

Número de Circuitos:

número total de módulos de 18 mm:

Montagem e desmontagem rápida dos dispositivos conectados
Pode ser serrados ou cortados facilmente
Dentes não utilizados podem ser isolados
Marcas de corte no material de isolação
Fases identificadas por símbolos em cada lado do pente de conexão
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
6
Use Better
Pacote com papelão reciclável
information_stroke
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Recolha de produtos
information_stroke
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não