Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Phaseo
    tipo de produto ou componente
    Fonte de alimentação
    tipo de fonte de alimentação
    Modo de comutação regulado
    tensão de entrada
    100..0,240 V CA fase para fase, Terminal (é): L1-L2
    100..0,240 V CA monofásico, Terminal (é): N-L1
    110..0,220 V CC
    tensão de saída
    12 V CC
    potência nominal em W
    60 W
    tipo de proteção de entrada
    Fusível integrado (não pode ser trocado)
    corrente de saída da fonte de alimentação
    5 A
    tipo de proteção de saída
    Contra sobrecarga, tecnologia de proteção: 1,1 x pol
    Contra sobretensão, tecnologia de proteção: dispara se U > 1,5 x Un
    Contra curtos-circuitos, tecnologia de proteção: reposição manual ou automática
    Contra subtensão, tecnologia de proteção: dispara se U < 0,8 x Un
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0...50 °C without
    50...60 °C with
    Complementar
    limites da tensão de entrada
    100..0,250 V
    85..0,264 V
    frequência da rede
    47..0,63 Hz
    corrente de irrupção
    30 A
    cos phi
    0.98
    eficiência
    85 %
    limites da tensão de saída
    100...120% ajustável
    dissipação de alimentação em W
    10.6 W
    consumo de corrente
    0.4 A a 240 V
    0.8 A a 100 V
    regulação de linha e de carga
    +/- 3 %
    tempo de manutenção
    >= 20 ms a 100 V
    >= 20 ms a 240 V
    conexões - terminais
    Terminais de tipo de parafuso of conexão de entrada, capacidade da onexão: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm² AWG 26 ... 16 AWG
    Terminais de tipo de parafuso of conexão à terra de entrada, capacidade da onexão: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26 ... 16 AWG
    Terminais de tipo de parafuso of conexão de saída, capacidade da onexão: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm² AWG 26 ... 16 AWG
    Terminais de tipo de parafuso of conexão à terra de saída, capacidade da onexão: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26 ... 16 AWG
    sinalização
    CE
    suporte de montagem
    Calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
    Calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
    Trilho DIN simétrica de 75 x 7,5 mm
    posição de funcionamento
    Vertical
    altitude de funcionamento
    2000 m
    acoplamento de saída
    Paralelo
    Série
    nome do teste
    Emissões por guiadas/irradiadas para EN 55011
    Emissões por guiadas/irradiadas para EN 55022, Classe B
    Descargas eletroestáticas para EN/IEC 61000-4-2
    Emissão para EN 50081-1
    Campo eletromagnético induzido para EN/IEC 61000-4-6
    Pane primária para IEC 61000-4-11
    Campo eletromagnético com radiação para EN/IEC 61000-4-3
    Momentâneo rápido para IEC 61000-4-4
    Sobretensão para EN/IEC 61000-4-5
    LED de status
    1 LED verde of tensão de saída
    1 LED laranja of tensão de entrada
    profundidade
    120 mm
    altura
    120 mm
    largura
    54 mm
    peso do produto
    1 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CSA 22-2 Nº 950
    CULus 508
    TÜV
    EAC
    KC
    padrões
    UL 508
    CSA C22.2 No 60950-1
    característica ambiental
    EMC para EN 50081-1
    EMC para EN 50082-2
    EMC para EN/IEC 61000-6-2
    Segurança para EN/IEC 60950
    Segurança para IEC 61496-1-2
    Segurança para SELV
    grau de proteção IP
    IP20 para EN/IEC 60529
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -25...70 °C
    umidade relativa
    0...95 % sem condensação ou goteira
    categoria de sobretensão
    Classe I para VDE 0106-1
    força dielétrica
    Between input and ground
    Between output and ground
    Between input and output
    Between outputs
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Phaseo ABL7, ABL8 Regulated switch mode power from 0.3 to 40 A for industrial applications (Versão 3.0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TUV_Certificate_ABL8REM24030_ABL8REM24050_ASI_series_ABL7RP (Versão 2.1)
    CSA_Certificate_ABL1_ABL7_ABL8 (Versão 1.0)
    Data 13/09/17
    Tamanho 179.1 KB
    Phaseo KC Certificate ABL7RPxxxx (Versão 1.0)
    Data 09/02/16
    Tamanho 386.8 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ABL8REM/7RE... /7RP... Regulated switch mode power supplies, Phaseo Optimum (Versão 07)
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Phaseo DoC ABL7RPxxxx (Versão 1.1)
    Data 18/09/17
    Tamanho 363.5 KB
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ABL7RP4803 Regulated switch mode power supply, Product End-of-Life Instructions (Versão 1.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ABL7RP4803 Regulated switch mode power supply, Product Environmental Profile (Versão 1.0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.