Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric AEH-LB11-2.5W
Descontinuado

Ver todos Sistema Solar Residencial | Linha Mobiya

Sistema Solar Residencial | Linha Mobiya - AEH-LB11-2.5W

Lâmpadas com monitoramento de bateria

Schneider Electric AEH-LB11-2.5W
Descontinuado
Ver todos Sistema Solar Residencial | Linha Mobiya
Sistema Solar Residencial | Linha Mobiya - AEH-LB11-2.5W
Lâmpadas com monitoramento de bateria

LUMINARIA LED 2.5W 12V DC IMPUT COM CONTROLADOR INTERNO DE BATERIA E CORDAO

Mostrar mais características >
AEH-LB11-2.5W não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Homaya
    tipo de produto ou componente
    Laser
    tipo de lâmpada
    LED
    Complementar
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    11.5...14.3 V CC para bateria
    potência nominal da lâmpada
    2,5 W
    eficiência
    85 %
    fluxo luminoso
    230 lm
    cor fonte de luz
    Branco LED
    função de sinalização
    LED status da bateria (yellow and red)
    composição kit
    1 cable, comprimento do cabo: 1 m (AWG 20)
    tipo de proteção
    Proteção contra subtensão
    comprimento
    318 mm
    largura
    52 mm
    altura
    60 mm
    peso do produto
    0.31 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    SONCAP
    SABS
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10...55 °C
    umidade relativa
    90 %
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.