Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Cartões e Opções de Gerenciamento adicionais
Schneider Electric AP9505I

AP9505I

Product Logo
Schneider Electric AP9505I
AP9505I
Product Logo

FONTE UNIVERSAL, SAÍDA 24 VCC

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Visão geral
    Apresentação
    Fornecimento externo de energia que fornece alimentação adicional ao chassi de expansão SmartSlot e a determinados aplicativos NetBotz.
    Prazo de entrega
    Normalmente em Estoque
    Geral
    compatibilidade do produto
    Tomada de energia
    Físico
    Conector B
    BS-1363 fêmea Energia
    cor
    Preto
    profundidade
    7 cm
    altura
    7 cm
    Peso
    0,34 kg
    Conector A
    IEC 60320-C7 fêmea Energia
    largura
    9,5 cm
    Saída
    número de porta
    1
    Conformidade
    certificações do produto
    AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A
    CUL listado
    CE
    EMC diretiva 2004/108/EC
    Baixo directiva tensão 2006/95 / CE
    PSE
    UL listado
    VCCI Classe A
    VDE
    padrões
    FCC Parte 15 classe A
    ICES-003
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    0,5 kg
    Oferta sustentável
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    Reparo ou subtituição por 2 anos
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas11
    • português1
    • inglês10
    Certificado
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    CCC Exemption Letter (Versão V0)
    Descrição
    CCC Out Of Scope Letter PDUs Metered/Switched
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 741.8 KB
    Data 06/11/18
    Descrição
    CCC Out Of Scope Letter PDUs Metered/Switched
    China CCC Certification 24VDC Power Supply 920-0002B (Versão V2)
    Descrição
    via OEM Globtek model 1824-T3
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 1.9 MB
    Data 23/08/17
    Descrição
    via OEM Globtek model 1824-T3
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 346.3 KB
    Data 29/08/12
    Descrição
    Regulatory Compliance
    APC Japan PSE/Japanese Licence for AP9505i (Versão V0)
    Descrição
    Original copy of OEMs license
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 587.8 KB
    Data 28/05/09
    Descrição
    Original copy of OEMs license
    Russian GOST Certification 24VDC Power Supply 920-0002B (Versão V1)
    Descrição
    OEM Globtek / Regulatory Compliance
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 593.2 KB
    Data 28/05/09
    Descrição
    OEM Globtek / Regulatory Compliance
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 40.8 KB
    Data 19/05/09
    Descrição
    Regulatory Compliance
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 220.2 KB
    Data 19/05/09
    Descrição
    Regulatory Compliance
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 2.8 MB
    Data 25/03/09
    Descrição
    OEM Globtek model 1824-T3
    CE Electromagnetic,CE Emissions for Application Shutdown Utilities,Displays,Environmental Monitoring,Firmware Upgrades,Interface Cables,Interface Expander,Management Platform Integration,NetworkAir Da (Versão V0)
    Descrição
    CE Electromagnetic,CE Emissions for Application Shutdown Utilities,Displays,Environmental Monitoring,Firmware Upgrades,Interface Cables,Interface Expander,Management Platform Integration,NetworkAir Data Guard 5,NetworkAir Data Guard,Open Source Software,Out-of-Band SmartSlot Card,Panelmount Environmental Monitoring,PowerChute Business Edition,PowerChute Inventory Manager,PowerChute Network Shutdown,PowerChute plus,PowerChute Personal Edition,PowerChute Software,Relay I/O,Remote Power Off Device,SmartSlot Expansion Chassis,SmartSlot Hub,Web/SNMP SmartSlot Cards,Wizards and Configurators and complies to EN 55022,EN50082-1
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 1.1 MB
    Data 23/06/00
    Descrição
    CE Electromagnetic,CE Emissions for Application Shutdown Utilities,Displays,Environmental Monitoring,Firmware Upgrades,Interface Cables,Interface Expander,Management Platform Integration,NetworkAir Data Guard 5,NetworkAir Data Guard,Open Source Software,Out-of-Band SmartSlot Card,Panelmount Environmental Monitoring,PowerChute Business Edition,PowerChute Inventory Manager,PowerChute Network Shutdown,PowerChute plus,PowerChute Personal Edition,PowerChute Software,Relay I/O,Remote Power Off Device,SmartSlot Expansion Chassis,SmartSlot Hub,Web/SNMP SmartSlot Cards,Wizards and Configurators and complies to EN 55022,EN50082-1
    UL Listed,UL Canada for Application Shutdown Utilities,Displays,Environmental Monitoring,Firmware Upgrades,Interface Cables,Interface Expander,Management Platform Integration,NetworkAir Data Guard 5,N (Versão V0)
    Descrição
    UL Listed,UL Canada for Application Shutdown Utilities,Displays,Environmental Monitoring,Firmware Upgrades,Interface Cables,Interface Expander,Management Platform Integration,NetworkAir Data Guard 5,NetworkAir Data Guard,Open Source Software,Out-of-Band SmartSlot Card,Panelmount Environmental Monitoring,PowerChute Business Edition,PowerChute Inventory Manager,PowerChute Network Shutdown,PowerChute plus,PowerChute Personal Edition,PowerChute Software,Relay I/O,Remote Power Off Device,SmartSlot Expansion Chassis,SmartSlot Hub,Web/SNMP SmartSlot Cards,Wizards and Configurators and complies to UL 1310
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 311.1 KB
    Data 23/06/00
    Descrição
    UL Listed,UL Canada for Application Shutdown Utilities,Displays,Environmental Monitoring,Firmware Upgrades,Interface Cables,Interface Expander,Management Platform Integration,NetworkAir Data Guard 5,NetworkAir Data Guard,Open Source Software,Out-of-Band SmartSlot Card,Panelmount Environmental Monitoring,PowerChute Business Edition,PowerChute Inventory Manager,PowerChute Network Shutdown,PowerChute plus,PowerChute Personal Edition,PowerChute Software,Relay I/O,Remote Power Off Device,SmartSlot Expansion Chassis,SmartSlot Hub,Web/SNMP SmartSlot Cards,Wizards and Configurators and complies to UL 1310
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    AP9505I : FONTE UNIVERSAL, SAÍDA 24 VCC
    Descrição
    FONTE UNIVERSAL, SAÍDA 24 VCC
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/12/20
    Descrição
    FONTE UNIVERSAL, SAÍDA 24 VCC
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.