Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric AR4000MV12U

Ver todos NetShelter CX

NetShelter CX - AR4000MV12U

Schneider Electric AR4000MV12U
Ver todos NetShelter CX
NetShelter CX - AR4000MV12U

Kit de trilhos para montagem vertical de 12 U para invólucro NetShelter CX Mini

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Descrição
    Este kit de trilhos para montagem vertical de 12 U é fixado em orifícios já existentes no NetShelter CX Mini para transformar o rack básico em um rack de 12 U com profundidade de rack fixa de 600 mm (26'').
    Modelo
    Kit de trilhos para montagem vertical de 12 U para invólucro NetShelter CX Mini
    Inclui
    Guia de Instalação , Kit de montagem , Quant. 4 - Trilhos para montagem vertical de 12 U
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahamas  , Bahrein , Barbados  , Bielorússia , Bélgica , Belize , Benin , Bermudas , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camarões , Canadá , Cabo Verde , República Central Africana , Chade , Chile , China , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Costa Rica , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , Dominica , República Dominicana , Equado , Egito , El Salvador , Guiné Equatorial , Eritreia , Estônia , Etiópia , Ilhas Malvinas , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guiné , Guiana , Guiana Francesa , Haiti , Honduras , Hong Kong , Hungria , Islândia , India , Indonésia ,  Irã  , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Japão , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , CORÉIA, REPÚBLICA DA , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Madagascar , Malavi , Malásia , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , Mayotte , México , Moldávia , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Namíbia , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Panamá , Paraguai , Peru , Filipinas , Polônia , Portugal , Porto Rico , Reunion , Romênia , Rússia , Ruanda , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Taiwan , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Trinidad e Tobago , Tunísia , Turquia , Turquimenistão , Turks e Caicos , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Venezuela , VIET NÃ , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Físico
    Peso Líquido
    1.11 kg
    Dimensões máximas de altura
    536.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    120.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    56.0 mm
    Peso para Transporte
    1.3 kg
    Altura para Transporte
    700.0 mm
    Largura para Transporte
    160.0 mm
    Largura (com embalagem)
    160.0 mm
    Cor
    Preto
    Conformidade
    Aprovações
    Observância da norma TAA (dos Estados Unidos)
    Garantia Padrão
    2 anos (defeito do fabricante)
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    AR4000MV12U Submittal Drawing NetShelter CX Mini 12U Vertical Mounting Rail Kit (Versão 0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    NetShelter CX Mini Accessories Installation Sheet (Versão 0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.