Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric AR4038A

Ver todos NetShelter CX

NetShelter CX - AR4038A

Schneider Electric AR4038A
Ver todos NetShelter CX
NetShelter CX - AR4038A

Invólucro NetShelter CX de 38 U, a "sala do servidor pronta para usar", com isolamento acústico e segurança

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Descrição
    Racks especialmente equipados com refrigeração, amortecimento de ruídos e distribuição de energia integrados para aplicações de integração em rede e de servidores de ambientes de escritório.
    Modelo
    Invólucro NetShelter CX de 38 U, a "sala do servidor pronta para usar", com isolamento acústico e segurança
    Inclui
    Casters , Key(s) , Nivelamento de pés , Unidade de Distribuição de Energia (PDU) de Rack , Painel lateral , Manual de referência
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas  , Barbados  , Belize , Bermudas , Bolívia , Brasil , Canadá , Cabo Verde , Chile , Colômbia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Equado , El Salvador , Ilhas Malvinas , Granada , Guatemala , Guiana , Haiti , Honduras , Jamaica , Japão , México , Antilhas Holandesas , Nicarágua , Panamá , Paraguai , Peru , Porto Rico , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Taiwan , Trinidad e Tobago , Estados Unidos , Uruguai , Venezuela , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS)
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    100V , 120V
    Frequência de entrada
    50/60 Hz
    Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
    Físico
    Peso Líquido
    202.5 kg
    Dimensões máximas de altura
    1950.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    750.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    1130.0 mm
    Peso para Transporte
    230.0 kg
    Altura para Transporte
    2150.0 mm
    Largura para Transporte
    800.0 mm
    Largura (com embalagem)
    1200.0 mm
    Profundidade Mínima de Montagem
    28.35
    Profundidade Máxima de Montagem
    34.65
    Altura do Rack
    38 U
    Cor
    Cinza , Carvalho
    Unidades por pallet
    1.0
    Conformidade
    Aprovações
    EIA de 19 polegadas , Observância da norma TAA (dos Estados Unidos)
    Garantia Padrão
    2 anos (defeito do fabricante)
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    NetShelter CX Enclosure Brochure (Versão 3)
    Data 07/02/19
    Tamanho 487.3 KB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    990-3594A-024-BP.pdf (Versão 2)
    Data 06/04/16
    Tamanho 1,020.5 KB
    NetShelter CX Installation and Customization Manual (Versão 2)
    NetShelter CX Integrated Enclosure for the Office Environment Unpacking Sheet (Versão 3)
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    NetShelter CX Visio Stencil (Versão 0)
    Data 08/02/19
    Tamanho 162.1 KB
    Data 08/02/19
    Tamanho 162.1 KB
    AR4038A - NetShelter CX 38U Soundproofed Server Room in a Box Enclosure (Versão 3)
    Folheto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Netshelter CX in Education (Versão 1)
    Data 06/02/19
    Tamanho 374.5 KB
    NetShelter CX Solutions for Cisco 2960 Switches (Versão 1)
    Netshelter CX in Healthcare (Versão 2)
    Data 06/02/19
    Tamanho 64.6 KB
    NetShelter CX - A Business Case (EURO) (Versão 0)
    NetShelter CX in Small to Medium Businesses (Versão 1)
    NetShelter CX - A Remote Management Solution (Versão 0)
    NetShelter CX - A Business Case (Versão 0)
    Data 08/02/19
    Tamanho 68.1 KB
    Netshelter CX in Retail (Versão 1)
    Data 08/02/19
    Tamanho 354.7 KB
    NetShelter CX Enclosure Performance Guide (Versão 0)
    Netshelter CX Enclosure NAM Quick Reference Guide (Versão 1)
    NetShelter CX Rack PDU Compatibilty Guide (Versão 0)
    Small IT Solution Guide – Deploying IT equipment outside of the dedicated IT space – LAM 208/120v (Versão 0)
    Small IT Solution Guide - Deploying networking equipment outside of the dedicated IT space (Versão 0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EAC Certificate Netshelter-CX Enclosure (Versão 0)
    Publicação Técnica
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Netshelter CX Case Study - Softcat (Versão 1)
    Data 08/02/19
    Tamanho 467.9 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.