Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric AR4038X429

Ver todos NetShelter CX

NetShelter CX - AR4038X429

Schneider Electric AR4038X429
Ver todos NetShelter CX
NetShelter CX - AR4038X429

NetShelter CX 38 U preto

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Descrição
    Racks especialmente equipados com refrigeração, amortecimento de ruídos e distribuição de energia integrados para aplicações de integração em rede e de servidores de ambientes de escritório.
    Modelo
    NetShelter CX 38 U preto
    Inclui
    Casters , Guia de Instalação , Key(s) , Nivelamento de pés , Unidade de Distribuição de Energia (PDU) de Rack , Painel lateral
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Pedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados
    Distribuição do Produto
    Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas  , Barbados  , Belize , Bermudas , Bolívia , Brasil , Canadá , Cabo Verde , Chile , Colômbia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Equado , El Salvador , Ilhas Malvinas , Granada , Guatemala , Guiana , Haiti , Honduras , Jamaica , México , Antilhas Holandesas , Nicarágua , Panamá , Paraguai , Peru , Porto Rico , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Trinidad e Tobago , Estados Unidos , Uruguai , Venezuela , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS)
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    115V , 120V
    Frequência de entrada
    50/60 Hz
    Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
    Físico
    Peso Líquido
    202.5 kg
    Dimensões máximas de altura
    1950.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    750.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    1130.0 mm
    Peso para Transporte
    230.0 kg
    Altura para Transporte
    2150.0 mm
    Largura para Transporte
    800.0 mm
    Largura (com embalagem)
    1200.0 mm
    Profundidade Mínima de Montagem
    28.35
    Profundidade Máxima de Montagem
    34.65
    Altura do Rack
    38 U
    Cor
    Preto
    Unidades por pallet
    1.0
    Conformidade
    Aprovações
    EIA de 19 polegadas , Observância da norma TAA (dos Estados Unidos)
    Garantia Padrão
    2 anos (defeito do fabricante)
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    NetShelter CX Integrated Enclosure for the Office Environment Unpacking Sheet (Versão 3)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.