Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Kit de trilhos embutidos para o NetShelter SX de 42 U e 600 mm de largura

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Descrição
    Permite que os usuários montem equipamento com diferentes profundidades em um gabinete de 42U e 600 mm de largura.
    Modelo
    Kit de trilhos embutidos para o NetShelter SX de 42 U e 600 mm de largura
    Inclui
    Guia de Instalação , Kit de montagem , Material de montagem em rack
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahrein , Bangladesh , Barbados  , Bielorússia , Bélgica , Belize , Benin , Bermudas , Butão , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camboja , Camarões , Canadá , Cabo Verde , República Central Africana , Chade , Chile , China , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Ilhas Cook , Costa Rica , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , República Dominicana , Timor Leste , Equado , Egito , El Salvador , Guiné Equatorial , Eritreia , Estônia , Etiópia , Ilhas Malvinas , Fiji , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guatemala , Guiné , Guiana , Honduras , Hong Kong , Hungria , Islândia , India , Indonésia ,  Irã  , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Japão , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , CORÉIA, REPÚBLICA DA , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Malavi , Malásia , Mali , Malta , Mauritânia , México , Moldávia , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia , Nepal , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Panamá , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polônia , Portugal , Porto Rico , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Taiwan , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Trinidad e Tobago , Tunísia , Turquia , Turquimenistão , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Venezuela , VIET NÃ , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Físico
    Peso Líquido
    3.64 kg
    Dimensões máximas de altura
    1005.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    73.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    59.0 mm
    Peso para Transporte
    5.68 kg
    Altura para Transporte
    1156.0 mm
    Largura para Transporte
    127.0 mm
    Largura (com embalagem)
    102.0 mm
    Cor
    Preto
    Conformidade
    Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Outras conformidades ambientais
    Diretrizes RoHS para a China
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • norueguês
    • estoniano
    • eslovênio
    • holandês
    • grego
    • croata
    • inglês
    • sérvio
    • letão
    • lituano
    • dinamarquês
    • finlandês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    AR7503 - 42U Recessed Rail Kit (Versão 1)
    Data 08/02/19
    Tamanho 352.5 KB
    Data 08/02/19
    Tamanho 1.1 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Recessed Rail Kit 6U & 15U for 600-mm & 750-mm NetShelter SX Cabinets (Versão 1)
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EoLi - Racks & Enclosures (Versão 3)
    Data 06/03/19
    Tamanho 788.4 KB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ePEP - Racks & Enclosures (Versão 3)
    Data 06/03/19
    Tamanho 197.2 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.