Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric ATV310HU75N4

Ver todos Altivar Easy 310

Altivar Easy 310 - ATV310HU75N4

variable speed drives (China)

Schneider Electric ATV310HU75N4
Ver todos Altivar Easy 310

Altivar Easy 310 - ATV310HU75N4

variable speed drives (China)

variable speed drive ATV310 - 7.5 kW - 10 hp - 380...460 V - 3 phase

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Altivar Easy 310
    tipo de produto ou componente
    Propulsor de velocidade variável
    aplicação específica do produto
    Máquina simples
    estilo de montagem
    Com dissipador
    nome abreviado do dispositivo
    ATV310
    número de fases da rede
    Trifásico
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    380...460 V (- 15...10 %)
    alimentação do motor kW
    7.5 kW
    alimentação do motor cv
    10 hp
    nível de ruído
    50 dB
    Complementar
    destino do produto
    Motores assíncronos
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    filtro EMC
    Sem filtro EMC
    tipo de resfriamento
    Ventilador integrado
    frequência de alimentação
    50/60 Hz +/- 5 %
    protocolo da porta de comunicação
    Modbus
    tipo de conector
    RJ45 of Modbus na face frontal
    interface física
    2 fios RS 485 of Modbus
    estrutura de transmissão
    RTU of Modbus
    taxa de transmissão
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    número de endereços
    1...247 endereços for Modbus
    serviço de comunicação
    Ler registros retidos (03) mensagens: 29 words
    Escrever registro único (06) mensagens: 29 words
    Escrever vários registros (16) mensagens: 27 words
    Ler/gravar vários registros (23) mensagens: 4/4 words
    Ler identificação de dispositivo (43)
    corrente da linha
    22.4 A
    potência aparente
    17.8 kVA
    linha potencial Isc
    <= 5 kA
    corrente de saída contínua
    17 A em 4 kHz
    corrente momentânea máxima
    25.5 A para 60 s
    dissipação de alimentação em W
    203.87 W at In
    frequência de saída do propulsor de velocidade
    0.5...400 Hz
    frequência de comutação nominal
    4 kHz
    frequência de comutação
    2...12 kHz (ajustável)
    intervalo de velocidades
    1...20
    sobretorque temporário
    170...200 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
    torque de frenagem
    Up to 150 % of nominal motor torque com resistor de frenagem a inércia elevada
    Up to 70 % of nominal motor torque sem resistor de frenagem
    perfil de controle de motor assíncrono
    Relação de poupança de energia
    Controle vetorial sem feedback
    Relação de frequência/tensão quadrática
    compensação da diferença de velocidade do motor
    Predefinição de fábrica
    Ajustável
    tensão de saída
    380...460 V three phase
    conexão elétrica
    6 ... 10 mm² a terminal L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W
    torque de aperto
    2.2...2.4 N.m
    isolamento
    Elétrico entre a potência e o controle
    alimentação
    Alimentação interna para potenciômetro de referência : 5 V (4.75...5.25 V) CC 10 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Alimentação interna para entradas lógicas : 24 V (20.4...28.8 V) CC 100 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    número de entrada analógica
    1
    tipo da entrada analógica
    Configurable current (AI1) 0...20 mA, impedance 250 Ohm
    Tensão configurável[Espaço][Espaço](EA1) 0..0,10 V, impedância 30 kOhm
    Tensão configurável[Espaço][Espaço](EA1) 0..0,5 V, impedância 30 kOhm
    número de entrada digital
    4
    tipo de entrada digital
    24 V (18..0,30 V) programável on a LI1...LI4 terminais
    lógica de entrada digital
    Lógica positiva (fonte), 0...< 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
    Lógica negativa (coletor), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1), input impedance 3.5 kOhm
    duração de amostra
    10 ms for analogue input
    20 ms, tolerância +/- 1 ms para entrada lógica
    erro de linearidade
    +/- 0.3 % do valor maximo of entrada analógica
    número de saída analógica
    1
    tipo da saída analógica
    AO1 software-configurable voltage : 0...10 V, impedance: 470 Ohm, resolution 8 bits
    AO1 software-configurable current : 0...20 mA, impedance: 800 Ohm, resolution 8 bits
    número de saída digital
    2
    tipo de saída digital
    (LO+, LO-) saída lógica
    (R1A, R1B, R1C) protected relay output 1 F/A
    corrente de comutação mínima
    5 mA a 24 V CC of relé lógico
    corrente de comutação máxima
    2 A em 250 V CA ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 E/D = 7 ms) para relé lógico
    2 A em 30 V CC ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 E/D = 7 ms) para relé lógico
    3 A em 250 V CA ligar resistivo carga (cos phi = 1 E/D = 0 ms) para relé lógico
    4 A em 30 V CC ligar resistivo carga (cos phi = 1 E/D = 0 ms) para relé lógico
    rampas de aceleração e desaceleração
    U
    S
    Linear from 0...999.9 s
    frenagem até à paralisação
    By DC injection, <= 30 s
    tipo de proteção
    Against input phase loss in three-phase
    Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
    Sobretensão de linha de alimentação
    Subtensão de alimentação de linha
    Sobrecorrente entre fases de saída e terra
    Proteção contra sobreaquecimento
    Curto-circuito entre fases do motor
    resolução de frequência
    Conversor A/D, 10 bits of entrada analógica
    0,1 Hz of unidade visor
    constante temporal
    20 ms, tolerância +/- 1 ms para alteração de referência
    posição de funcionamento
    Vertical +/- 10 graus
    altura
    171 mm
    largura
    150 mm
    profundidade
    232 mm
    peso do produto
    3.7 kg
    Meio ambiente
    compatibilidade eletromagnética
    Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão para EN/IEC 61000-4-11
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas (nível de teste: nível 4) para EN/IEC 61000-4-4
    Teste de imunidade de descarga eletrostática (nível de teste: nível 3) para EN/IEC 61000-4-2
    Imunidade a perturbações conduzidas (nível de teste: nível 3) para EN/IEC 61000-4-6
    Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação (nível de teste: nível 3) para EN/IEC 61000-4-3
    Surge immunity test (nível de teste: nível 3) para EN/IEC 61000-4-5
    padrões
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    grau de proteção IP
    IP41 Ligar topo
    IP20 sem placa de vedação na parte superior
    graus de poluição
    2 para EN/IEC 61800-5-1
    característica ambiental
    Resistência à poluição química classe 3C3 para EN/IEC 60721-3-3
    Resistência à poluição da poeira class 3S2 para EN/IEC 60721-3-3
    resistência ao choque
    15 gn (Duração = 11 ms) para EN/IEC 60068-2-27
    umidade relativa
    5...95 % (without condensation) conforming to IEC 60068-2-3
    5...95 % (without dripping water) conforming to IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10...55 °C without derating
    55...60 °C protective cover from the top of the drive removed with current derating 2.2 % per °C
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m sem degradação
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 12/10/18
    Tamanho 263.5 KB
    Data 14/01/15
    Tamanho 638.1 KB
    Data 30/10/18
    Tamanho 1.1 MB
    Data 30/10/18
    Tamanho 469.1 KB
    Data 19/10/18
    Tamanho 7.8 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 28/09/18
    Tamanho 690.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 27/03/18
    Tamanho 1.1 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.
  • Desenhos das dimensões

    Dimensões


    Dimensões em mm

    a

    b

    C

    G

    H

    H1

    Ø

    Para parafusos

    150

    220

    171

    130

    210

    232

    5

    M4

    Dimensões em pol.

    a

    b

    C

    G

    H

    H1

    Ø

    Para parafusos

    5,91

    8,66

    6,73

    5,12

    8,27

    9,13

    0,20

    M4


  • Montagem e remoção

    Recomendações para montagem
    Distância de segurança


    Tipos de montagem

    Tipo de montagem A


    Tipo de montagem B


    Remova a capa protetora da parte superior da unidade.


  • Ligações e esquema

    Diagrama de fiação de fornecimento de energia trifásica


    A1:
    Unidade
    KM1:
    Contator (somente se for necessário um circuito de controle)
    P1:
    Potenciômetro de referência de 2,2 kΩ. Pode ser substituído por um potenciômetro de 10 kΩ (no máximo).
    Q1:
    Interruptor
    R:
    Resistor de frenagem (opcional)
    (1)
    Lógica negativa (Coletor)
    (2)
    Lógica positiva (Fonte) (configuração definida na fábrica)
    (3)
    De 0 a 10 V ou de 0 a 20 mA
    (4)
    Estrangulamento de linha trifásico (opcional)