Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric ATV312H037N4412

Ver todos Água do Sol | Linha Villaya

Água do Sol | Linha Villaya - ATV312H037N4412

Solar Inversor de Velocidade Variável

Schneider Electric ATV312H037N4412
Ver todos Água do Sol | Linha Villaya

Água do Sol | Linha Villaya - ATV312H037N4412

Solar Inversor de Velocidade Variável

INVERSOR FREQUENCIA PARA BOMBEAMENTO 0,37KW 500V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Altivar 312 Solar
    tipo de produto ou componente
    Propulsor de velocidade variável
    destino do produto
    Motores assíncronos
    aplicação específica do produto
    Estação de bombeamento com rede fotovoltaica
    estilo de montagem
    Com dissipador
    nome abreviado do dispositivo
    ATV312
    Complementar
    alimentação do motor kW
    0.37 kW
    alimentação do motor cv
    0.5 hp
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    380...500 V (- 5...5 %)
    limites de tensão de alimentação
    323...550 V
    frequência de alimentação
    50..0,60 Hz (- 5...5 %)
    frequência da rede
    47,5...63 Hz
    número de fases da rede
    Trifásico
    corrente da linha
    1.7 A em 500 V
    2.2 A em 380 V, Isc = 1 kA
    filtro EMC
    Integrado
    potência aparente
    1.5 kVA
    linha potencial Isc
    1 kA
    corrente de saída contínua
    1.5 A em 4 kHz
    corrente momentânea máxima
    2.3 A para 60 s
    dissipação de alimentação em W
    32 W com carga nominal
    frequência de saída do propulsor de velocidade
    0.5...500 Hz
    frequência de comutação nominal
    4 kHz
    frequência de comutação
    2..0,16 kHz (ajustável)
    intervalo de velocidades
    1...50
    sobretorque temporário
    150...170 % do torque nominal do motor
    torque de frenagem
    <= 150 % com resistor de frenagem para 60 s
    1 com resistor de travagem contínua
    1.5 sem resistor de frenagem
    perfil de controle de motor assíncrono
    Setup de fabrica: modo economia de energia
    retorno de regulamento
    Regulador PI de frequência
    compensação da diferença de velocidade do motor
    Ajustável
    Automático seja qual for a carga
    Suprimível
    tensão de saída
    <= tensão da fonte de alimentação
    conexão elétrica
    Terminal - seção transversal do cabo: 2.5 mm², AWG 14 (terminal(is) EA1, EA2, EA3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6)
    Terminal - seção transversal do cabo: 2.5 mm², AWG 14 (terminal(is) L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    torque de aperto
    0.6 N.m (terminal(is) EA1, EA2, EA3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6)
    0.8 N.m (terminal(is) L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    isolamento
    Elétrico entre a potência e o controle
    alimentação
    Alimentação interna para entradas lógicas em 19...30 V, <= 100 A, tipo de proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Alimentação interna para potenciômetro de referência (2,2 a 10 kOhms) em 10...10.8 V, <= 10 A, tipo de proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    número de entrada analógica
    3
    tipo da entrada analógica
    EA1 tensão configurável 0..0,10 V, 30 V máx., impedância: 30000 Ohm
    EA2 tensão configurável +/- 10 V, 30 V máx., impedância: 30000 Ohm
    EA3 corrente configurável 0..0,20 mA, impedância: 250 Ohm
    duração de amostra
    8 ms (terminal(is) EA1, EA2, EA3), input: analógico
    4 ms (terminal(is) LI1...LI6), input: digital
    tempo de resposta
    8 ms de saída: analógico (terminal (is) AOV, AOC)
    8 ms de saída: digital (terminal (is) R1A, R1B, R1C, R2A, R2B)
    erro de linearidade
    +/- 0.2 % saída
    número de saída analógica
    2
    tipo da saída analógica
    AOC corrente configurável 0..0,20 mA, impedância: 800 Ohm, resolução: 8 bits
    AOV tensão configurável 0..0,10 V, impedância: 470 Ohm, resolução: 8 bits
    lógica de entrada digital
    LI1...LI4 entrada lógica não ligada, < 13 V (estado 1)
    LI1...LI6 lógica negativa (fonte) > 19 V (estado 0)
    LI1...LI6 lógica positiva (fonte) < 5 V (estado 0)> 11 V (estado 1)
    número de saída digital
    2
    tipo de saída digital
    R1A, R1B, R1C lógica do relé configurável, 1 NA + 1 NF, electrical service life: 100000 ciclos
    R2A, R2B lógica do relé configurável, NF, electrical service life: 100000 ciclos
    corrente de comutação mínima
    10 mA em 5 V CC (terminal(is) R1-R2)
    corrente de comutação máxima
    2 A a 250 V CA Ligar indutivo carga - cos phi = 0,4 - E/D = 7 ms (R1-R2)
    2 A a 30 V CC Ligar indutivo carga - cos phi = 0,4 - E/D = 7 ms (R1-R2)
    5 A a 250 V CA Ligar resistivo carga - cos phi = 1 - E/D = 0 ms (R1-R2)
    5 A a 30 V CC Ligar resistivo carga - cos phi = 1 - E/D = 0 ms (R1-R2)
    número de entrada digital
    6
    tipo de entrada digital
    LI1...LI6 programável em 24 V, 0...100 mA para PLC, impedância: 3500 Ohm
    rampas de aceleração e desaceleração
    Linear ajustável separadamente de 0,1 a 999,9 s
    S, U ou personalizado
    frenagem até à paralisação
    Por injeção CC
    tipo de proteção
    Circuitos de segurança para subtensão e sobretensão de linha de alimentação of unidade
    Função de segurança perda de fase na alimentação linha p/ alimentação trifásica of unidade
    Interrupções da fase do motor of unidade
    Sobrecorrente entre fases de saída e terra (apenas na inicialização) of unidade
    Proteção contra sobreaquecimento of unidade
    Curto-circuito entre fases do motor of unidade
    Proteção térmica of motor
    Interrupções da fase de entrada of unidade
    força dielétrica
    2410 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
    3400 V CA entre os terminais de controle e de alimentação
    resistência de isolamento
    >= 500 MOhm em 500 V CC em 1 minuto
    sinalização local
    1 LED (vermelho) sinal para tensão da unidade
    Quatro unidades de visor de 7 segmentos sinal para status do barramento CANopen
    constante temporal
    5 ms para alteração de referência
    resolução de frequência
    0,1...100 Hz of entrada analógica
    0,1 Hz of unidade visor
    protocolo da porta de comunicação
    CANopen
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45 of Modbus/CANopen
    interface física
    Ligação de série multidrop RS485
    estrutura de transmissão
    RTU
    taxa de transmissão
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps of CANopen
    4800, 9600 ou 19200 bps of Modbus
    número de endereços
    1...247 of Modbus
    1...127 of CANopen
    número de unidades
    127 of CANopen
    31 of Modbus
    compatibilidade eletromagnética
    1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão - teste nível 3 para IEC 61000-4-5
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas - teste nível 4 para IEC 61000-4-4
    Teste de imunidade de descarga eletrostática - teste nível 3 para IEC 61000-4-2
    Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação - teste nível 3 para IEC 61000-4-3
    padrões
    IEC 61800-5-1
    sinalização
    CE
    altura
    143 mm
    largura
    107 mm
    profundidade
    152 mm
    peso do produto
    1.8 kg
    placa de opção
    Placa de comunicação of "daisy chain" CANopen
    Placa de comunicação of Profibus DP
    Placa de comunicação of Modbus TCP
    Placa de comunicação of Fipio
    Placa de comunicação of DeviceNet
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 sem placa de cobertura
    graus de poluição
    2
    tratamento de proteção
    TC
    resistência à vibração
    1.5 mm (f = 3...13 Hz) para EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Hz) para EN/IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    15 gn of 11 ms para EN/IEC 60068-2-27
    umidade relativa
    5...95 % sem condensação para IEC 60068-2-3
    5...95 % sem goteiras para IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10...50 °C sem degradação com tampa de proteção sobre a unidade
    -10...60 °C com factor de degradação sem cobertura de proteção sobre a unidade
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m sem degradação
    >= 1000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
    posição de funcionamento
    Vertical +/- 10 graus
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 04/01/17
    Tamanho 6 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.