Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric ATV312H055N4

Ver todos Altivar 312

Altivar 312 - ATV312H055N4

Unidades de velocidade variável

Schneider Electric ATV312H055N4
Ver todos Altivar 312

Altivar 312 - ATV312H055N4

Unidades de velocidade variável

INVERSOR DE FREQUENCIA 1.9A 0.55KW/0.75CV 380-500V COM DISSIPADOR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Altivar 312
    tipo de produto ou componente
    Propulsor de velocidade variável
    destino do produto
    Motores assíncronos
    aplicação específica do produto
    Máquina simples
    estilo de montagem
    Com dissipador
    nome do componente
    ATV312
    alimentação do motor kW
    0.55 kW
    alimentação do motor cv
    0.75 hp
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    380...500 V (- 15...10 %)
    frequência de alimentação
    50..0,60 Hz (- 5...5 %)
    número de fases da rede
    Trifásico
    corrente da linha
    2.8 A para 380 V, 5 kA
    2.2 A para 500 V
    filtro EMC
    Integrado
    potência aparente
    1.8 kVA
    corrente momentânea máxima
    2.9 A para 60 s
    dissipação de alimentação em W
    37 W com carga nominal
    intervalo de velocidades
    1...50
    perfil de controle de motor assíncrono
    Configurado de fábrica: constante de torque
    Controle de vetor de fluxo sem sensor c/ sinal de controle motor tipo PWM
    conexão elétrica
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC terminal 5 mm² AWG 10
    EA1, EA2, EA3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 terminal 2.5 mm² AWG 14
    alimentação
    Alimentação interna para entradas lógicas em 19 ... 30 V, <= 100 mA para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Alimentação interna para potenciômetro de referência (2,2 a 10 kOhms) em 10 ... 10,8 V, <= 10 mA para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    protocolo da porta de comunicação
    CANopen
    Modbus
    grau de proteção IP
    IP20 na parte mais alta sem placa de cobertura
    IP21 nos terminais de conexão
    IP31 na parte mais alta
    IP41 na parte mais alta
    placa de opção
    "daisy chain" CANopen placa de comunicação
    DeviceNet placa de comunicação
    Fipio placa de comunicação
    Modbus TCP placa de comunicação
    Profibus DP placa de comunicação
    Complementar
    limites de tensão de alimentação
    323...550 V
    frequência da rede
    47,5...63 Hz
    linha potencial Isc
    5 kA
    corrente de saída contínua
    1.9 A em 4 kHz
    frequência de saída
    0...500 kHz
    frequência de comutação nominal
    4 kHz
    frequência de comutação
    2..0,16 kHz ajustável
    sobretorque temporário
    170...200 % do torque nominal do motor
    torque de frenagem
    1 com resistor de travagem contínua
    1.5 sem resistor de frenagem
    1.5 com resistor de frenagem para 60 s
    retorno de regulamento
    Regulador PI de frequência
    compensação da diferença de velocidade do motor
    Ajustável
    Automático seja qual for a carga
    Suprimível
    tensão de saída
    <= tensão da fonte de alimentação
    torque de aperto
    1.2 N.m L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC
    0.6 N.m EA1, EA2, EA3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6
    isolamento
    Elétrico entre a potência e o controle
    número de entrada analógica
    3
    tipo da entrada analógica
    EA1 tensão configurável 0..0,10 V, tensão de entrada 30 V máx., impedância 30000 Ohm
    EA2 tensão configurável +/- 10 V, tensão de entrada 30 V máx., impedância 30000 Ohm
    EA3 corrente configurável 0..0,20 mA , impedância 250 Ohm
    duração de amostra
    EA1, EA2, EA3 8 ms[Espaço]para[Espaço]analógico
    LI1...LI6 4 ms[Espaço]para[Espaço]digital
    tempo de resposta
    AOV, AOC 8 ms of analógico
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms of digital
    erro de linearidade
    +/- 0.2 % of saída
    número de saída analógica
    1
    tipo da saída analógica
    AOC corrente configurável 0..0,20 mA, impedância 800 Ohm, resolução 8 bits
    AOV tensão configurável 0..0,10 V, impedância 470 Ohm, resolução 8 bits
    lógica de entrada digital
    (LI1...LI4) entrada lógica não ligada, < 13 V (estado 1)
    (LI1...LI6) lógica negativa (fonte), > 19 V (estado 0)
    (LI1...LI6) lógica positiva (fonte), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
    número de saída digital
    2
    tipo de saída digital
    (R1A, R1B, R1C) lógica do relé configurável 1 NA + 1 NF, durabilidade elétrica 100000 ciclos
    (R2A, R2B) lógica do relé configurável NF, durabilidade elétrica 100000 ciclos
    corrente de comutação mínima
    R1-R2 10 mA em 5 V CC
    corrente de comutação máxima
    R1-R2 on inductive load, 2 A at 250 V AC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 on inductive load, 2 A at 30 V DC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 on resistive load, 5 A at 250 V AC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    R1-R2 on resistive load, 5 A at 30 V DC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    número de entrada digital
    6
    tipo de entrada digital
    (LI1...LI6) programável, 24 V 0...100 mA com PLC, impedância 3500 Ohm
    rampas de aceleração e desaceleração
    Linear ajustável separadamente de 0,1 a 999,9 s
    S, U ou personalizado
    frenagem até à paralisação
    Por injeção CC
    tipo de proteção
    Interrupções da fase de entrada unidade
    Circuitos de segurança para subtensão e sobretensão de linha de alimentação unidade
    Função de segurança perda de fase na alimentação linha p/ alimentação trifásica unidade
    Interrupções da fase do motor unidade
    Sobrecorrente entre fases de saída e terra (apenas na inicialização) unidade
    Proteção contra sobreaquecimento unidade
    Curto-circuito entre fases do motor unidade
    Proteção térmica motor
    resistência de isolamento
    >= 500 MOhm em 500 V CC em 1 minuto
    sinalização local
    1 LED vermelho of tensão da unidade
    Quatro unidades de visor de 7 segmentos of status do barramento CANopen
    constante temporal
    5 ms para alteração de referência
    resolução de frequência
    Entrada analógica 0,1...100 Hz
    Unidade visor 0,1 Hz
    tipo de conector
    1 RJ45 Modbus/CANopen
    interface física
    Ligação de série multidrop RS485
    estrutura de transmissão
    RTU
    taxa de transmissão
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps CANopen
    4800, 9600 ou 19200 bps Modbus
    número de endereços
    1...247 Modbus
    1...127 CANopen
    número de unidades
    127 CANopen
    31 Modbus
    sinalização
    CE
    posição de funcionamento
    Vertical +/- 10 graus
    altura
    143 mm
    largura
    107 mm
    profundidade
    152 mm
    peso do produto
    1.8 kg
    Meio ambiente
    força dielétrica
    2410 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
    3400 V CA entre os terminais de controle e de alimentação
    compatibilidade eletromagnética
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas para IEC 61000-4-4 nível 4
    Teste de imunidade de descarga eletrostática para IEC 61000-4-2 nível 3
    Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação para IEC 61000-4-3 nível 3
    1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão para IEC 61000-4-5 nível 3
    padrões
    IEC 61800-3
    IEC 61800-5-1
    certificações do produto
    CSA
    C-Tick
    DNV
    GOST
    NOM
    UL
    graus de poluição
    2
    tratamento de proteção
    TC
    resistência à vibração
    1.5 mm (f = 3...13 Hz) para EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Hz) para EN/IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    15 gn of 11 ms para EN/IEC 60068-2-27
    umidade relativa
    5...95 % sem condensação para IEC 60068-2-3
    5...95 % sem goteiras para IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10...50 °C sem degradação com tampa de proteção sobre a unidade
    -10...60 °C com factor de degradação sem cobertura de proteção sobre a unidade
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m sem degradação
    1000...3000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Software - Liberado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone)
    Data 19/06/18
    Tamanho 234.4 MB
    Data 19/06/18
    Tamanho 107.1 KB
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 27/06/18
    Tamanho 23.3 MB
    Data 21/06/18
    Tamanho 3.7 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/12/17
    Tamanho 1.9 MB
    Data 14/12/17
    Tamanho 2.8 MB
    Data 14/12/17
    Tamanho 2.3 MB
    Data 14/12/17
    Tamanho 2 MB
    Data 21/09/17
    Tamanho 210.6 KB
    Data 16/06/17
    Tamanho 1.6 MB
    Data 13/12/17
    Tamanho 1.8 MB
    Data 13/02/17
    Tamanho 1.2 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 527.5 KB
    Data 27/04/18
    Tamanho 599.1 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 1.1 MB
    Data 30/10/18
    Tamanho 389.4 KB
    Data 30/10/18
    Tamanho 675.9 KB
    Página do catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/08/18
    Tamanho 67.8 KB
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/08/18
    Tamanho 267.4 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 27/03/18
    Tamanho 1.1 MB
    Data 14/12/17
    Tamanho 193.3 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.