Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Inversor de frequência ATV320 - 4kW - 380-480 VAC trifásico - IP66

ATV320U40N4W

Conectividade, robustez e custo-benefício
Rede de comunicação Modbus RTU incorporada
SoMove gratuíto que auxilia a parametrização e operação do produto
Diversas funções de segurança: STO, SS1, SLS, SMS e GDL
Revestimento nas placas eletrônicas, que aumenta a proteção contra umidade, poeira, químicos e temperaturas extremas
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
3552
Use Better
Pacote com papelão reciclável
information_stroke
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Productcontributessavedaevitado
information_stroke
Este produto pode conduzir a reduções das emissões durante a fase de utilização em condições específicas.
Yes
Use Again
Recolha de produtos
information_stroke
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não

+ Lifecycle Services

Cabo blindado de 15m

VW3M7102R150

Caixa divisora Modbus 8 x RJ45 Entrada/Saída 2 x RJ45 para topologia estrela

LU9GC3