Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Altivar Process ATV6000
Schneider Electric ATV6000D890A6060NA3

ATV6000D890A6060NA3

Schneider Electric ATV6000D890A6060NA3
ATV6000D890A6060NA3

Inversor de Frequência de Média Tensão ATV6000 - 6 kV - 890 kVA

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    linha de produto
    Altivar Process ATV6000
    tipo de produto ou componente
    Medium voltage variable speed drive
    nome abreviado do dispositivo
    ATV6000
    aplicação específica do produto
    Processo e utilidades
    sentido de montagem
    In floor-standing enclosure
    equipamento fornecido
    Power cells
    Plinth
    Enclosure
    Phase-shifting transformer
    Medium voltage arrestors
    Cooling fans
    Human machine interface
    cor do invólucro
    Light grey (RAL 7035)
    grau de proteção IP
    IP31 conforming to IEC 60529
    tipo de resfriamento
    Convecção forçada
    tipo de entrada
    30 pulse diode rectifier bridge
    tipo de saída
    IGBT inverter cells multilevel PWM
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    6 kV +/- 10 %
    frequência de alimentação
    50 Hz +/- 5 %
    número de fases da rede
    Trifásico
    linha potencial Isc
    31,5 kA of 150 ms
    tensão de saída
    <= tensão da fonte de alimentação
    aumento atual temporário admissível
    1.2 x In during 60 s (normal duty)
    1,5 x pol durante 3 s (direito normal)
    1.5 x In during 60 s (heavy duty)
    1.8 x In durante 3 s (trabalho pesado)
    frequência de saída do propulsor de velocidade
    0,5…120 Hz
    resolução de frequência
    0.01 Hz
    destino do produto
    Motores assíncronos
    Motores síncronos
    Permanent magnet motors
    perfil de controle de motor assíncrono
    Closed loop vector control
    Controle vetorial sem feedback
    Dynamic energy saving
    Configuração de fábrica
    Rácio de frequência / tensão, compensação IR automática (U / f + Uo automática)
    perfil de controle de motor síncrono
    Vector control
    Synchronous motor with external exitation
    Motor de imã permanente
    potência aparente
    890 kVA
    maximum THDI
    <3 % para IEEE 519-1992
    fator de potência
    96
    alimentação do motor kW
    710 kW for normal duty
    670 kW of trabalho pesado
    corrente de saída contínua
    81,7 A direito normal
    78 A trabalho pesado
    corrente momentânea máxima
    123 A durante 3 s (direito normal)
    146 A durante 3 s (trabalho pesado)
    corrente da linha
    85,7 A direito normal
    81 A trabalho pesado
    rácio de eficiência energética
    0,985 inverter
    0,96 total drive including transformer
    power losses
    30,3 kW direito normal
    28,9 kW trabalho pesado
    entrada de cabo
    Inferior
    conexão elétrica
    M10 bar of alimentação principal
    M10 bar of motor
    Terminal, capacidade de Fixação: 0,25...2,5 mm² of controle
    Terminal, capacidade de Fixação: 1.5...16 mm² of cooling fan
    seção transversal do cabo
    35 mm² line direito normal
    35 mm² line trabalho pesado
    35 mm² motor direito normal
    35 mm² motor trabalho pesado
    largura
    2760,0 mm
    profundidade
    1400,0 mm
    altura
    2617,0 mm
    Peso
    4671,5 kg
    volume de ar de refrigeração
    10239,6 m3/h
    nível de ruído
    83 dB
    filtro EMC
    Integrado para EN/IEC 61800-3 category C3 controle
    Integrado para EN/IEC 61800-3 category C4 Energia
    tipo de visor
    10 pol tela de toque LCD multi-idioma
    Complementar
    tipo de proteção
    Line supply overvoltage: drive
    Line supply undervoltage: drive
    Line supply phase loss: drive
    Overvoltages on the DC bus: drive
    Thermal overload for transformer: unidade
    Cabinet overheating: unidade
    Sobre corrente: unidade
    Sobrecarga: unidade
    Short-circuit protection: drive
    IGBT for each cell: unidade
    Thermal protection: motor
    Motor phase break: motor
    Motor earth fault: motor
    Break on the control circuit: drive
    Fan monitoring: unidade
    placa de opção
    Slot A: communication module for Profibus DP V1
    Slot A: communication module for Profinet
    Slot A: communication module for DeviceNet
    Slot A: communication module for CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module for CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module for CANopen screw terminals
    Slot A: communication module for EtherCAT
    Slot B: 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B: analog encoder interface module
    Slot B: resolver encoder interface module
    Slot B: HTL encoder interface module
    Slot A/slot B: digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B: output relay extension module
    tipo de conector
    2 RJ45 (on the control block) of Ethernet IP / Modbus TCP
    1 RJ45 (on the control block) of Modbus de série
    protocolo da porta de comunicação
    Ethernet IP / Modbus TCP
    alimentação
    Internal supply for digital inputs and PoE 24 V CC 21…27 V, <200 mA proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms) 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Alimentação externa para as entradas digitais 24 V CC 19…30 V
    External supply for control circuit 100...240 V CA 47..0,63 Hz
    External supply for control circuit 120...370 V CC +/- 10 % 1 kVA
    Auxiliary power supply 230 V CA +/- 10 %
    External supply for cooling fan 400 V CA +/- 10 % 7 kVA
    tipo da entrada analógica
    tensão configurável: 0..10 V CC, Impedância: 30 kOhm, Resolução: 12 bits
    corrente configurável: 0..20 mA, Impedância: 250 Ohm, Resolução: 12 bits
    número de entrada digital
    10
    tipo de entrada digital
    DI1...DI8 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    DI7, DI8 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    POEA, POEB PWM output enable, 24 V CC (<= 30 V), Impedância: > 2.2 kOhm
    número de saída analógica
    2
    tipo da saída analógica
    Tensão configurável: 0..10 V CC impedância 470 Ohm, Resolução 10 bits
    Corrente configurável: 0..20 mA impedância 500 Ohm, Resolução 10 bits
    número de saída digital
    2
    tipo de saída digital
    Saída lógica <= 30 V CC 100 mA
    número de saída de relé
    3
    tipo de saída de relé
    Lógica do relé configurável R1: relé de falha NA/NF
    Lógica do relé configurável R2: relé de sequência não
    Lógica do relé configurável R3: relé de sequência não
    isolamento
    Elétrico entre a potência e o controle
    categoria de sobretensão
    II para EN/IEC 61800-5-1 motor side
    III para EN/IEC 61800-5-1 lado da linha
    III para EN/IEC 61800-5-1 low voltage connections
    Meio ambiente
    compatibilidade eletromagnética
    Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    graus de poluição
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    característica ambiental
    3K3 para EN/IEC 60721-3-3
    3B1 para EN/IEC 60721-3-3
    3C2 para EN/IEC 60721-3-3
    3S1 para EN/IEC 60721-3-3
    3M1 para EN/IEC 60721-3-3
    umidade relativa
    5…95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0…40 °C
    40…50 °C com degradação de corrente de 2% por °C
    -25…70 °C durante transporte
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    0…50 °C
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m without derating
    1000...2000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
    normas
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-4
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 60529
    IEEE 519:1992
    EN/IEC 60076
    sinalização
    CE
    EAC
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas4
    • português1
    • inglês3
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    ATV6000 Handbook Manual (Versão 02.1)
    Descrição
    ATV6000
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 7.6 MB
    Data 01/11/19
    Descrição
    ATV6000
    Guia do usuário
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    ATV6000 Manual de Instalação (Versão 01)
    Descrição
    ATV6000
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 4 MB
    Data 15/01/19
    Descrição
    ATV6000
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 8.8 MB
    Data 01/09/20
    Descrição
    ATV6000
    ATV6000 Installation Manual (Versão 02)
    Descrição
    ATV6000
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 7.4 MB
    Data 01/11/19
    Descrição
    ATV6000
  • Visualizar mais
    View less

    Software e firmware

    Língua
    • inglês2
    Software - Liberado
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    ATV6000 - Communication parameters addresses V1.3 (Versão V1.3)
    Descrição
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    prp.document.label.format xlsx
    Tamanho 299 KB
    Data 01/11/19
    Descrição
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    Arquivos EDS
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 2.6 KB
    Data 22/05/18
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.